Новини –
Нова пивоварня в Південному Тіролі - компанія NORD стала постачальником індивідуальних приводних систем
На протязі 40 років стара пивоварня Пецільб'є-Брауері безперервно використовувалась для виготовлення пива ТМ Forst. З побудовою нової пивоварні компанія NORD DRIVESYSTEMS забезпечила виробництво приводною технікою, що цілком задовольняє потреби процесу пивоваріння і вимоги виробника.

Bargteheide, 2017-07-13
З діаметром 8,6 метрів і вагою майже 21,5 тонни фільтраційний чан утворює серце системи. Для забезпечення максимально м'якого процесу при розпушенні зерен потрібна низька швидкість, але з метою найшвидкого спорожніння ємності від відпрацьованого зерна швидкість має бути високою. NORD створив привод на базі сплінованого порожнистого валу, спеціально налаштованого для цих двох процесів. Привод складається з промислового редуктора та окремого конічного мотор-редуктора. Максимальний крутний момент становить 96000 Нм, і може забезпечити контроль периферійних швидкостей системи від одного до ста метрів за хвилину з постійним обертальним моментом. Завдяки модульній системі вдалося пристосувати приводні пристрої саме до вимог пивзаводу. Таким чином, час для всього процесу в фільтраційному чані було скорочено до приблизно півтори години.