Новини –
Точність і динаміка сервоприводів
У комбінації з високоефективною електронікою і інтелектуальною цифровою частиною стандартні асинхронні двигуни актуальних класів енергоефективності IE2 і IE3 і синхронні двигуни з постійними магнітами до класу IE4 можуть досягати рівня класичних серво-приводів.

Bargteheide, 2014-11-19
NORD DRIVESYSTEMS за допомогою монтування перетворювачів на двигун, стіну або в розподільну шафу виконує завдання з високоточного автоматичного позиціонування і забезпечення безпеки, а також реалізує такі функції, як синхронний хід, скоординована робота по декількох осях, лічильник витків і «летюча пила».
Ці системи є значно більш економічними, ніж звичайні рішення у сервотехніці, так як витрати на покупку значно нижче поряд з різноманітністю доступних компонентів системи, в тому числі універсальними програмами передач для широкого спектра конкретних конфігурацій. Перетворювачі частоти мають в режимі реального часу мікропроцесор (час циклу 10 мс), який підтримує вільне програмування функцій приводу відповідно до IEC 61131, щоб зменшити навантаження зовнішніх ПЛК. Висока перевантажувальна здатність (до 200%) забезпечує високу експлуатаційну безпеку, наприклад, в кранових і підйомних системах. Векторне регулювання без енкодеров забезпечує дуже високу якість частоти обертання при змінних навантаженнях і при швидкостях, починаючи від близьких до нуля і до номінальної частоти обертання двигуна. Крім того, приводи забезпечують високий пусковий крутний момент і зворотній зв'язок по швидкості. Флагманська модель SK 540E частотних перетворювачів для монтажу в розподільних шафах забезпечує можливість підключення численних традиційних систем датчиків (SSI, BISS, EnDat Профіль 2.1, Hiperface) через вбудований універсальний інтерфейс. Децентралізована техніка охоплює діапазон потужності до 22 кВт, а прилади, що встановлюються в розподільних шафах - до 160 кВт. NORD поставляє потужні мехатронні приводні системи в комплекті з мотор-редукторами, електронікою та технологічними функціями власного виробництва.