Новини –
Спеціальні двигуни відповідно до будь-яких вимог
Спеціальні двигуни відповідно до будь-яких вимогNORD пропонує різноманітні конфігурації двигунів для різних областей застосування

Bargteheide, 2015-04-23
Демонструючи своє ноу-хау у виробництві двигуна для промислового використання і багатьох інших галузей, NORD DRIVESYSTEMS продемонструвала широкий вибір конфігурацій на виставці Hannover Messe 2015. Модель двигуна IE2 продемонструвала конструктивні варіанти рішень і можливості оснащення двигуна для використання у середовищах з низькою температурою аж до - 40 ° С.
Вони можуть оснащуватися, наприклад, герметичними клемними коробками, системою підігріву або спеціальним захистом для підшипників, обмотки, отвори статора і ротора. Був також представлений вибухозахищений мотор-редуктор з циліндричними зубчастими колесами сімейства NORDBLOC.1. Модель виконана відповідно до класу захисту "Підвищена захищеність" (Ex e). Вона значно легше і на 40% дешевше альтернативних варіантів приводу у виконанні "Вибухонепроникна оболонка" (Ex de). Крім цього, компанія NORD представила спеціалізоване обладнання, серед якого є двигун IE2, оснащений навісом від дощу і спеціальним кожухом вентилятора: Тут відсутні ребра, в яких можуть застрявати волокна. Компанія NORD виробляє не тільки традиційне технологічне обладнання, але і має в своєму розпорядженні багаторічний досвід і спеціальними знаннями, наприклад, в області приводів, що застосовуються для переміщення театральних декорацій. В асортименті є також гальма, оснащені пристроєм ручного розгальмовування, що дозволяє розблокувати гальмо в знеструмленому стані без демонтажу пристрою.