Новини –
Нове інтелектуальне устаткування від NORDІнтегрований базовий ПЛК, оснащений потужним процесором, з оновленим вбудованим ПО
Завдяки вбудованим ПЛК, перетворювачі частоти від NORD DRIVESYSTEMS в поєднанні з мотор-редукторами стали повноцінним інтелектуальним системним рішенням

Bargteheide, 2015-05-05
Тепер інтегрований ПЛК доступний не тільки для децентралізованих систем SK 180E і SK 200E, але і для перетворювачів, що вмонтовуються в шафи керування, починаючи з моделі SK 520E. ПЛК дозволяє пряме вільне програмування функцій приводу, пов'язаних відповідно до IEC 61131-3 в "Structured Text" і “Instruction List” з використанням програми NORD CON із задаванням необхідних параметрів. Таким чином, інтелектуальні перетворювачі можуть управляти складними завданнями, такими як автономний моніторинг процесу або динамічні процеси без застосування зовнішних систем керування. Це робить процес надзвичайно економічним. Крім того, ці перетворювачі нового покоління контролюють більш широкий діапазон двигунів: наразі проходять випробування синхронних двигунів IE4 в польових умовах. На додаток до їх видатної функціональної універсальності, включаючи контроль положення, розподілені блоки SK 200E також забезпечують виняткову стійкість до перевантажень і доступні для більш широкого діапазону потужностей, ніж зазвичай в цьому класі продукту - до 22 кВт. Серія компактних пристроїв SK 500E, призначених для встановлення в шафи керування, протягом цього року буде доповнена варіантами аж до типорозміру 11 з потужністю 160 кВт.