Новини –
Для повної потужності достатньо одного ступеня
Нові зносостійкі, захищені одноступінчасті циліндричні співвісні редуктори для насосів, вентиляторів і змішувачів

Bargteheide, 2016-06-17
На Ганноверському ярмарку 2016 року NORD DRIVESYSTEMS представляє серію нових одноступінчастих циліндричних співвісних редукторів в легкосплавному корпусі NORDBLOC.1. Редуктори цієї серії призначені в першу чергу для насосів, змішувачів, вентиляторів, систем інтралогістіки і створені в тісній співпраці з відомими в даних областях виробниками.
Головна відмінність нової розробки - дуже висока крутна жорсткість. Її міцна конструкція вже показала себе в умовах пробного запуску, наприклад, в наближеному до практики тестовому режимі з різким підвищенням тиску насосів і вібраціями валу. У високошвидкісних системах ці циліндричні співвісні редуктори мають більшу потужність, ніж двоступеневі варіанти. Матеріал і висока якість виготовлення, що забезпечують малу вагу і низький рівень шуму, а також дуже ефективну роботу редукторів. Вироби поставляються з поверхнями, обробленими nsd tupH для максимальної корозійної стійкості, що гарантує їх тривале використання навіть в агресивному навколишньому середовищі. Завдяки опції підключення двигунів IEC і NEMA і багатьом варіантам оснащення для валів, підшипників і мастильної системи редуктори легко адаптуються до індивідуальних вимог замовника і умов застосування. Зараз нові вироби NORDBLOC.1 поставляються в п'яти типорозмірах.