Новини –
Промислові редуктори з обертовим моментом на виході 190 кНм - подальше розширення асортименту моноблочних редукторів NORD
NORD DRIVESYSTEMS розширює свою успішну лінійку промислових редукторів за допомогою нового типорозміру з обертовим моментом на виході 190 кНм. Тепер вся серія складається з дев'яти типорозмірів і охоплює крутний момент від 25 до 250 кНм.

Waunakee, WI, 2016-05-20
Нові агрегати типорозміру 14 дозволяють ще більш точно розраховувати конструктивне виконання. Як і всі приводи NORD, вони мають цілісний моноблочний корпус. Завдяки цьому забезпечується більш високий ресурс підшипників, ніж в роз'ємних редукторах, і більш ефективна механічна передача і високий допуск щодо граничних навантажень і биття. Вони можуть встановлюватися у вигляді циліндричних або конічних зубчастих передач, дво- або триступеневий, з номінальним передавальним числом від 7,1: 1 до 400: 1 і з попередніми приводом до 30 000: 1.
Напрямок передачі і відбору потужності може вибиратися вільно. Для монтажу можна використовувати всі шість сторін. NORD конфигурирует промислові мотор-редуктори з виробами власного виробництва для різних областей застосування, починаючи від сталеплавильних заводів і закінчуючи технологією порізводственних процесів. Спеціалізовані варіанти оснащення включають в себе, крім іншого, посилені підшипники і вали, збільшена відстань між підшипниками, подовжені вали відбору потужності, виконання Drywell з додатковою маслоотражательного шайбою і індикатором витоку масла або датчиком масла. Також у продажу є дискові і барабанні гальма, двоступеневі редуктори, допоміжні двигуни, IEC перехідники-адаптери для моторів, гідродинамічні муфти, осьові вентилятори, що коливається елемент мотора, блокування зворотного ходу з обмеженням крутного моменту, а також система охолодження та опалення.