Новини –
Приводні системи на промисловійц виставці в Ганновері: поточний контроль стану і профілактичне обслуговування
Приводи з автоматичним контролем стану для проведення профілактичного обслуговування були продемонстровані на стенді NORD DRIVESYSTEMS на Ганноверського ярмарку. NORD використовує частотні перетворювачі з вбудованими ПЛК, які здійснюють контроль над всією системою приводу, обробляють дані від сенсорних датчиків і за допомогою програмованих алгоритмів оцінюють стан системи.

Bargteheide, 2016-06-16
Поточний контроль стану за допомогою датчиків і особливою технологією оцінювання був представлений на прикладі промислового редуктора. Датчики вібрацій і датчики масла поставляють важливі дані про знос. Аналіз коливань дозволяє сделалть висновок про стан підшипників і зубчастого зачеплення, а на основі аналізу масла можна визначити, коли буде потрібно заміна мастильного кошти.
Те, що профілактичне техобслуговування можливо і без використання зовнішньої сенсорної техніки і, відповідно, більш високі витрати, показала діюча модель «Віртуальні датчики»: перетворювач збирає технологічну інформацію про систему приводу і з допомогою алгоритму, в який також надходить інформація про виріб і експериментальні дані , розраховує дату проведення технічного обслуговування. Метод заснований на стандарті Союзу німецьких машинобудівників VDMA 24582 «Не залежить від польової шини еталонна архітектура для поточного контролю стану в області автоматизації виробництва». Щоб якомога реалістичніше відобразити стан приводу, NORD порівняв розрахункові дані з показаннями лабораторних випробувань і адаптував алгоритм. Подібні діагностичні функції програмного забезпечення є дуже ефективним рішенням, яке підходить навіть для приводів маленьких розмірів. Ця нова функція перетворювача забезпечує клієнтам більш тривалий термін служби обладнання, поліпшену експлуатаційну готовність і більш низькі витрати на техобслуговування.