Stockyard Systems

NORD drive solutions for bulk goods storage

Bulk goods are intermediately stored (and homogenised) in storage compound systems (longitudinal or rotary blending beds) or silos/bunkers before they are conveyed to the next process step. Different bulk goods require different plant arrangements that need customised drives. Thus, we rely on optimally matched components and flexible implementation of customer-specific design specifications.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Конічні мотор-редуктори BLOCK

Потужні і надійні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти

Висока функціональність, повна продуктивність

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

Find further information here: