Weighing & Dosing Systems

Drive solutions for weighing and metering in the bulk goods industry

Before reaching the next process step, the bulk goods are usually metered (and weighed) to ensure the correct amount is added to the process. NORD drives can be controlled individually to intelligently adjust the mass flow - for precise, dynamic bulk goods infeed control.

Конічні мотор-редуктори BLOCK

Потужні і надійні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Циліндричні співвісні мотор-редуктори BLOCK

Міцний багатофункціональний пристрій

  • Performance: 0.16 HP - 215 HP
  • Torque range: 89 lb-inch - 230,119 lb-in

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Performance: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти

Висока функціональність, повна продуктивність

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

Find further information here: