Dairy

Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries

Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. In hygiene areas where painted drive units fail within a short period, the nsd tupH surface treatment from NORD DRIVESYSTEMS impressively demonstrates its full performance. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Виконання та дизайн

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Двигуни з гладким корпусом

Асинхронні двигуни

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E

Компактний привід, найважливіші функції приводу

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумна порізка

Treif Maschinenbau GmbH є одним з провідних світових виробників обладнання і систем для нарізання продуктів харчування. Перетворювач частоти SK 500E вирізняється вільно програмованими функціями, вживаними в машинах нарізки і реалізує порційну нарізку для всіх видів продуктів.

Find further information here: