Meat & Poultry

Reliable drive technology for meat production

In the meat processing industry, product reliability and hygienic design of the drive technology are essential. The meat production must be faultless from farm to fork. Animal welfare has absolute priority. Further processing of the highly perishable goods requires strict hygiene guidelines that protect consumers but bring the used equipment to its performance limits. With its nsd tupH corrosion-resistant surface treatment, NORD DRIVESYSTEMS provides an economical alternative to stainless steel that has a comparable performance.

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Виконання та дизайн

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Двигуни з гладким корпусом

Асинхронні двигуни

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E

Компактний привід, найважливіші функції приводу

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумна порізка

Treif Maschinenbau GmbH є одним з провідних світових виробників обладнання і систем для нарізання продуктів харчування. Перетворювач частоти SK 500E вирізняється вільно програмованими функціями, вживаними в машинах нарізки і реалізує порційну нарізку для всіх видів продуктів.

Find further information here: