Artikel 4 Registrering, godkännande
(1) Vissa delar av internetportalen är endast tillgängliga för registrerade användare. Övriga områden på internetportalen är dessutom föremål för godkännande och är således endast tillgängliga för godkända användare.
(2) En användare kan begära registrering från oss via e-post genom att ange sitt namn, e-postadress och ett fritt valbart lösenord som endast är synligt för hen. Hen mottar sedan en bekräftelse på kvitto via e-post med en bekräftelse länk till den e-postadress som anges av hen. När användaren har bekräftat den här länken kan hen använda det lösenordsskyddade området som registrerad användare. Hen måste sanningsenligt tillhandahålla de uppgifter som krävs för registrering och meddela oss om eventuella senare ändringar utan dröjsmål.
(3) En användare har ingen registreringsrätt. Vi har också rätt att återkalla registrerad utgåva när som helst. Detta är t.ex. fallet om vi upptäcker att användaren har lämnat de uppgifter som krävs för registrering otillbörligt eller felaktigt, bryter mot dessa användarvillkor eller är inte längre behörig att använda. Vi förbehåller oss därför rätten att kontrollera användningsbefogenheten varannan månad genom att skicka ett ytterligare bekräftelsemail.
(4) Den registrerade användaren måste behålla sin tillgångsinformation, i synnerhet hens lösenord, konfidentiellt.
(5) Ett separat godkännande krävs för det relevanta området för internetportalen. Detta utfärdas i varje enskilt fall efter separat samråd med oss. Ovannämnda bestämmelser i klausulerna 3 och 4 gäller därmed i enlighet.
(6) Uppgifterna från användaren som krävs för godkännande registreras och kan avslöjas om detta är nödvändigt för att utföra en order. Användaren accepterar redan uttryckligen denna överföring av data.