Project Challenge
Небольшой шведский производитель Comeco предлагает гибочные станки для различных диаметров арматуры в соответствии со всеми требованиями. Работая с NORD DRIVESYSTEMS, они модернизировали одну линию для арматуры диаметром до 20 мм с электроприводами и в настоящее время следуют за ней с другой линией для арматуры диаметром до 40 мм.
Когда компания Comeco впервые разработала гибочные машины для арматуры, они использовали гидравлику. Это очень распространенный выбор для гибки арматуры. Но специалисты по строительной технике обнаружили несколько проблем с отработанной технологией. Фредрик Халльберг, владелец и менеджер Comeco: “У нас есть две модели гидравлических гибочных машин, которые мы разработали с нуля. Электрическая система очень сложна. Инженер, который его построил, практически единственный человек, который может его отремонтировать, если он не справится. Монтаж гидроагрегата, трубопроводной сети и датчиков занимает много времени. Эта конструкция машины гораздо сложнее и более подвержена проблемам, чем наши новые электромеханические машины.” Поэтому Comeco исследовала способы сделать машины более надежными и в идеале более дешевыми в сборке, но без ущерба для качества. “Анализируя проекты конкурентов, - вспоминает Халльберг, - мы обнаружили, что с помощью электропривода можно было бы построить машины дешевле. Электрические гибочные устройства арматуры, которые были доступны на рынке, были гораздо более компактными, но и более простыми в функциональном отношении, чем гидравлические. Для нас также было важно, чтобы мы интегрировали первоклассную функциональность и обеспечили большую ценность для пользователя и комфорт, чем доступные недорогие машины.”