Food

Reliable and safe drive solutions for the food industry

NORD DRIVESYSTEMS covers a wide range of food industry applications with industry-specific and innovative drive solutions.

We are familiar with your business and your requirements. We prefer long-term collaboration with our customers and partners. You can rely on us! Together with you we will do everything we can to further strengthen your brand’s reputation.

NORD DRIVESYSTEMS provides:

  • Extensive application knowledge and technical support
  • Complete drive solutions from a single source
  • Strong global presence and service
  • Thousands of installed drives in the food and beverage industry
  • Wide range of products with high quality standards
  • Great reliability, economy and service life
  • Recognised production quality compliant with international standards

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Виконання та дизайн

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Синхронні двигуни з гладкою поверхнею

Синхронні двигуни

  • Performance: 1 HP - 3 HP
  • Efficiency class IE4
  • Global approvals and acceptances

Конічні мотор-редуктори BLOCK

Потужні і надійні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E

Компактний привід, найважливіші функції приводу

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумна порізка

Treif Maschinenbau GmbH є одним з провідних світових виробників обладнання і систем для нарізання продуктів харчування. Перетворювач частоти SK 500E вирізняється вільно програмованими функціями, вживаними в машинах нарізки і реалізує порційну нарізку для всіх видів продуктів.

Find further information here: