DTS2
Frei wie der Wind
Ohne sie, bliebe der Vorhang auf den Brettern, die die Welt bedeuten, buchstäblich zu. Die Groninger Bühnentechniker von DTS2 haben sich auf die Automatisierung von Theatern spezialisiert und bringen Bewegung auf die Bühne – so auch im Theater aan het Spui in Den Haag. Partner für die Modernisierung der Antriebstechnik war NORD DRIVESYSTEMS. Das Ergebnis: vollkomme Bewegungsfreiheit für das gesamte System.
Das Theater aan het Spui, Teil von Het Nationale Theater, befindet sich mitten im Zentrum von Den Haag am Spuiplein, dem kulturellen Herzen der Stadt. Es wurde 1993 gegründet und verfügt über zwei Säle: einen großen Saal mit 346 Sitzplätzen und einen kleinen Saal mit 162 Sitzplätzen. Wie die meisten niederländischen Veranstaltungshäuser verfügte auch das kleine Theater am Spuiplein über elektromechanische Bühnen- und Antriebstechnik, die automatisiert gesteuert wurde. Doch mit der Zeit war diese in die Jahre gekommen und so wurde die Firma DTS2 aus Groningen mit der Erneuerung beauftragt. DTS2 hat sich auf die Entwicklung, Planung, Installation und Wartung von hochkomplexen, automatisierten Theaterinstallationen und Kontrollsystemen spezialisiert und verfügt über jahrelange Expertise. Doch die Rahmenbedingungen, die sie in Den Haag vorfanden, waren auch für die erfahrenen Experten alles andere als alltäglich. „Unterhalb der Decke stand uns außergewöhnlich wenig Platz zur Verfügung, in dem wir die komplette Obermaschinerie mit allen Traversen, Beleuchterbrücken und Zugeinrichtungen unterbringen mussten“, erzählt Eeuwe Vos, Geschäftsführer von DTS2. Eine große Herausforderung, die die Spezialisten für die Automatisierung von Theatern mit Bravour meisterten.

Die neue Installation ermöglicht jede gewünschte Bewegung
Die komplette Konstruktion wurde neu installiert, das Antriebssystem modernisiert und die Elektronik auf den neuesten Stand gebracht. Aus der ehemals unflexiblen, starren Installation ist ein äußerst variables System geworden. Drei bewegliche Brücken, zwölf Prospektzüge sowie mehrere Kettenzüge sorgen für maximale Flexibilität und ermöglichen es, Bühnenbilder, Vorhänge, Dekorationen, Bühnenelemente, Beleuchtungen, Soundequipment etc. an jeden beliebigen Punkt im Saal zu bewegen. Die Brücken sind funkgesteuert und verfügen über eine freie Spannweite von 16 Metern. Die Prospektzüge sind in einem Abstand von je 20 cm angebracht und können mit einer Geschwindigkeit von 2 m/min über die gesamte Länge des Saals (25 Meter) bewegt werden. Sie heben Lasten von 300 kg (max. 500 kg) mit einer Geschwindigkeit von 0,8 m/s (max. 1,2 m/s). An jeder Seite ist ein Getriebemotor installiert. Auch die Kettenzüge sind extrem flexibel: Sie können sowohl über die ganze Saallänge als auch zur Seite bewegt werden. Mit SIL3 werden die höchsten Sicherheitsstandards für Theater erfüllt. So verfügen alle Winden über Exit-Controller, Umrichter und Bremsen in doppelter Ausführung.
NORD-Antriebe für den großen Auftritt
Dass alles in Bewegung kommt, dafür sorgen circa 40 Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS, einer der weltweit führenden Komplettanbieter elektrischer, mechanischer und elektronischer Antriebstechnik. Der Antriebsspezialist aus Bargteheide verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich Bühnentechnik und kennt die Anforderungen der Branche genau. NORD-Antriebslösungen sind kompakt, robust, dynamisch, leise und bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Sie lassen sich einfach handhaben, installieren und warten. Für das Theater aan het Spui hat NORD drei unterschiedliche Getriebemotor-Typen geliefert: zweistufige NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe mit Leistungen von 0,75 kW sowie zweistufige Flachgetriebe mit Leistungen von 2,2 kW sowie 4 kW. Dabei werden die Stirnradgetriebe für alle horizontalen und die Flachgetriebe für die vertikalen Bewegungen eingesetzt. Die Vorteile der verwendeten Antriebstechnik liegen vor allem in ihrer kompakten und leistungsstarken Bauweise. Die Flachgetriebe zeichnen sich durch eine flache Bauform aus und sind damit wie geschaffen für beengte Platzverhältnisse. Auch die Stirnradgetriebe sind kompakt gebaut. Die zuverlässigen Getriebe im einteiligen Blockgehäuse nehmen es außerdem mit jeder Last auf. Die Blockgehäuse-Bauweise ermöglicht hohe Axial- und Radialbelastbarkeit, größte Betriebssicherheit, eine lange Lebensdauer sowie einen geräuscharmen Lauf – ideale Eigenschaften für den Einsatz in der Theaterbranche.
Gemeinsam zum Erfolg
DTS2 und NORD DRIVESYSTEMS arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und haben bereits zahlreiche Projekte gemeinsam realisiert. Dabei schätzen die Groninger Bühnentechniker nicht nur die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der NORD-Antriebe, sondern insbesondere auch das konsequente Co-Engineering der Antriebsexperten. „Wir brauchen einen verlässlichen Partner, der die für uns bestmögliche Lösung konzipiert, um die besonderen Anforderungen in der Bühnentechnik weiß und sich auch mit Themen wie Sicherheit und rechtlichen Vorschriften auskennt“, so Vos. „NORD hat uns während des gesamten Projekts mit großem Engagement und umfassendem Fachwissen zur Seite gestanden. Die technische Unterstützung sowie der Service von NORD sind wirklich bemerkenswert.“ Für die Optimierung der benötigten Antriebslösung steht NORD dabei ein umfangreicher modularer Produktbaukasten zur Verfügung, dessen Komponenten einfach und unkompliziert an die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Das Co-Engineering von NORD umfasst darüber hinaus auch die Themen Energieeffizienz, Variantenreduzierung sowie die Erfüllung rechtlicher Normen und Sicherheitsvorschriften. „Gerade der letzte Punkt ist im Theaterbau besonders wichtig“, betont Eeuwe Vos. „Im Theater ist es dunkel, es werden tonnenschwere Lasten gleichzeitig bewegt und die Schauspieler und Akteure agieren ganz ohne Sicherheitsbekleidung. Da müssen alle auf die Technik vertrauen. Deshalb muss diese besonders sicher und zuverlässig arbeiten.“
NORD-Antriebstechnik hat sich seit Jahren rund um den Globus in zahlreichen Veranstaltungshäusern bewährt. Alle Antriebe entsprechen den hohen sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN 56950 und DIN EN ISO 13849-1 /-2 sowie der deutschen Unfallverhütungsvorschrift DGUV 17+18. Sollten darüber hinaus in einzelnen Ländern weitere Anforderungen bestehen, projektiert NORD die Antriebe entsprechend der vor Ort gültigen Richtlinien und Sicherheitsnormen. Höchste Arbeits- und Betriebssicherheit gewährleisten unter anderem ein redundantes Bremssystem bei den Getriebemotoren sowie eine Auslegung auf das Zweifache der auftretenden Belastung bei den Getrieben, die an Hubzügen eingesetzt werden.
Spezialkonstruktionen schaffen Raum
Wegen des geringen verfügbaren Bauraumes wurde in Den Haag jeder Zentimeter genutzt. Allein die Laufstege benötigen normalerweise bereits eine Höhe von mindestens 2,20 Meter. Im Theater aan het Spui standen aber insgesamt nur 2,50 Meter zur Verfügung, also gerade einmal 30 cm mehr – und zwar für das komplette System, nicht nur für die Laufstege. „Es hat uns schon einiges an Design- und Ingenieurskunst gekostet, das alles auf so engem Raum unterzubringen“, blickt Vos zurück. Um Platz zu sparen, wurden unter anderem die verfahrbaren Seitenbrücken etwas tiefer platziert, die Steuerungsschränke, die normalerweise auf den Winden platziert sind, wurden verkantet und die Kettenzüge in die Traverse eingebaut statt wie üblich darunter. Auch die Traversen wurden speziell für dieses Projekt entwickelt. Sie sind im Inneren komplett vorverkabelt mit Strom- und Datenkabeln für Leuchten, sodass die Licht-Spots nur noch angeschlossen werden müssen. Herausgekommen ist eine kleine Meisterleistung. Eeuwe Vos: „Für uns ist das eine ganz neue Art, Theater zu bauen – insbesondere für kleinere Häuser. Die neue flexible Konstruktion bietet viel mehr Möglichkeiten für die Nutzung der Spielstätte. Auch muss kein weiteres Equipment gemietet werden, da alles bereits an Ort und Stelle ist.“