Geschichte
Zielgerichtetes Wachstum
Seit der Gründung im Jahre 1965 verfolgen wir ein konsequentes Konzept, das sich an den Wünschen unserer Kunden orientiert.
| 1977 | Aufbau eines modernen Zahnradwerkes |
| 1979 | Gründung von Tochterunternehmen weltweit |
| 1981 |
Einführung der Blockgehäusekonstruktion bei allen Getrieben |
| 1983 | Aufbau einer eigenen Elektromotorenfertigung |
| 1984 | Aufbau der Fertigung von Frequenzumrichtern |
| 1987 | Aufbau einer eigenen Motorenfertigung in Italien |
| 1991 | Aufbau einer Fertigung für Guß- und Stahlbearbeitung in Gadebusch |
| 1998 | Aufbau eines Montagewerkes in Frankreich |
| 2000 | Aufbau von Montagewerken in Großbritannien und Österreich |
| 2001 | Aufbau eines Montagewerkes in China |
| 2002 | Fertigstellung des 3.Bauabschnittes in Gadebusch (ca. 7.200 m²) |
| 2003 | Aufbau eines Tochterunternehmens in Rußland |
| 2004 | Neubau eines Motorenwerkes in Italien |
| 2005 |
40 Jahre Getriebebau NORD Einweihung des Hochregallagers am Standort Bargteheide Neubau eines Montagewerkes in Suzhou, China |
| 2006 | Eröffnung des neuen Produktionswerkes für elektronische Produkte in Aurich, Deutschland |
| 2007 | Aufbau von Montagewerken in Indien und Tschechien |
| 2008 |
Ausbau des Standorts Bargteheide: - Bau eines Parkhauses |
| 2009 |
Ausbau des Standorts Bargteheide: - Aufbau einer Montage für Industriegetriebe - Verdoppelung der Fläche vom Hochregallager |
| 2010 |
Ausbau des Standorts Bargteheide: - Ausbau der Montage für Industriegetriebe |
| 2011 |
NORD DRIVESYSTEMS feiert die Einweihung des vierten Bauabschnitts des Produktionswerks in Gadebusch und das 25-jährige Jubiläum von NORD GEAR Ltd. in Brampton, Kanada. In China feiert NORD die Eröffnung eines zweiten Werkes in Tianjin, ca. 100 km südöstlich von Beijing und auf dem fünften Kontinent eröffnet in Darwin, die Tochtergesellschaft NORD Australien. |
| 2012 | Derzeit ist NORD DRIVESYSTEMS weltweit mit 35 Tochtergesellschaften präsent. Ergänzt wird das NORD-Vertriebs- und Servicenetz durch Vertriebs- und Servicepartner in mehr als 60 Ländern. Mit einem hochmotivierten Team von Mitarbeitern und einem kompletten Spektrum an technologisch und qualitativ hervorragenden Produkten der Antriebstechnik ist das Unternehmen bestens gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. |
| 2013 |
Neubau einer weiteren Produktionsstätte in Suzhou |
| 2014 | Modernisierung des Servicebereiches und der Lackieranlage im Hauptstandort Bargteheide |
| 2015 |
50 jähriges Firmenjubiläum Neubau eines Bürogebäudes |
| 2016 |
Erweiterung der Produktionsflächen um 3.300m2 zur Bearbeitung von Gehäusen in Gadebusch Einführung vom Feldverteiler NORDAC LINK (Frequenzumrichter / Motorstarter) Neubau vom Montage- und Vertriebsstandort in Siheung, Südkorea |
| 2017 |
Neue Baugröße mit 15.000 Nm bei den Industriegetrieben Erweiterung der Kapazitäten um ca. 2.000 m2 bei NORD Gear, Waunakee in den USA |
| 2018 |
Produkteinführung von einstufigen Stirnradgetriebemotoren Neubau vom Vertriebsbüro und Servicecenter in Podleze, Polen |