Förderung
Antriebslösungen für die Förderung von Schüttgut
Um das Schüttgut zwischen den Prozessschritten zu fördern, werden unterschiedlichste Förderer benötigt, die sich in Bezug auf Förderrichtung (horizontal, vertikal, steigend, fallend), Massenstrom, Förderlänge und konstruktivem Aufbau unterscheiden. Zuverlässige und robuste Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS stellen einen ungestörten Materialfluss sicher.
NORD DRIVESYSTEMS bietet komplette Antriebslösungen aus einer Hand
H+E Logistik GmbH
Antriebslösungen für Tunnelbandantriebe
Die London Crossrail erweitert das Londoner Nahverkehrsnetz um eine neue Ost-West-Verbindung. Am Bau beteiligt ist nicht nur die H+E Logistik GmbH, sondern auch NORD. Um den schweren „London Clay“ aus den Bohrschächten abzutransportieren, setzt das Unternehmen bei seinen Fördersystemen auf die Antriebstechnik von NORD.
Schotterwerk SMIL
Getriebemotoren mit Sicherungssystem für optimierte Förderung
SMIL verwendet für sein neues Fördersystem im Steinbruch von Durance Granulats NORD-Antriebssysteme. NORD lieferte eine umfassende, individuell angepasste Lösung für die besonderen Anforderungen der Förderbänder.
Schotterwerk NorStone
NORD senkt Kosten durch Getriebemotoren
Das Schotterwerk von NorStone verwendet NORD-Antriebe, da diese den rauen Wetterbedingungen dank ihrer besonderen Oberflächenveredelung leicht Stand halten und außerdem die schweren Lasten mühelos im Dauereinsatz bewegen können.