Kundenspezifische

Dokumentation

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Download von Standard-Dokumentationen (Handbücher, Kataloge, Ersatzteillisten etc. in bis zu 22 Sprachen) sowie den Service unseres Dokumenten-Centers, in dem unter Zuhilfenahme der Auftragsnummer die Standard-Dokumentationen heruntergeladen werden können. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Dokumentationen.

Daten optimal nach Ihren Wünschen dokumentiert

Inhalte der kundenspezifischen Dokumentationen können sein:

  • Anpassung und/oder Erstellung von technischen Zeichnungen in 2D und 3D
  • Übersetzung in Sprachen, die wir bisher noch nicht anbieten

Wie werden kundenspezifische Dokumentationen erstellt?

  • Kundenspezifische Dokumentationen erstellen wir auf Anfrage unserer Kunden.
  • Wir erstellen Ihnen gerne spezifische Angebote für Ihre Dokumentationen. Fragen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.

Das bedeutet für unsere Kunden:

  • Standard-Dokumentationen können in bis zu 22 Sprachen und 24/7 abgerufen und heruntergeladen werden.
  • Bei Standard-Dokumentationen ist es möglich, durch Eingabe der Auftragsnummer die produktrelevante Dokumentation in verschiedenen Sprachen herunterzuladen.
  • Auf Anfrage erstellt NORD DRIVESYSTEMS auch kundenspezifische Dokumentationen, die zu 100 % auf das von unserem Kunden gekaufte Produkt zugeschnitten sind. Dabei entscheidet der Kunde, welche Inhalte abgebildet werden.