TCO

Total Cost of Ownership

Die effizienten Antriebslösungen von NORD bieten eine optimierte TCO, durch die sich anfallende Betriebskosten deutlich senken lassen. Der modulare NORD-Produktbaukasten ermöglicht eine Verringerung der Variantenvielfalt. Außerdem erleichtern speziell konfigurierte Systeme für die entsprechenden Branchen das Ersatzteilmanagement.

Unsere IE4-Motoren sind mit der effektiven PMSM-Technologie ausgestattet. Hierbei wird ein vergleichbarer Stator zum Stator eines Asynchronmotors eingesetzt und der Rotor ist mit Permanentmagneten bestückt. Die Standardoptionen des Asynchronmotors können weiterhin genutzt werden, Klemmkasten und Anschlussklemmen sind identisch und die Motoren haben keinen lastabhängigen Schlupf. Diese effiziente Technologie schützt vor zu starken Effizienzeinbußen im Teillastbereich.

Kostenreduzierung

IE4-Synchronmotoren entfalten ihr volles Potential in Anwendungen mit Teillastbereich und niedrigen Drehzahlbereichen. Systeme im Bereich Gepackhandling, Post- und Paketverarbeitung können signifikante Kosteneinsparungen durch den Einsatz von IE4-Synchronmotoren erzielen.

IE4-Synchronmotoren erreichen hohe Kostenreduzierungen über die gesamte Lebenslaufzeit und einen schnellen Break-even-Point bei nur geringem zusätzlichen Investitionsbedarf.

IE4 bedeutet Energieeffizienz:

  • durch Erfüllung der höchsten Effizienzvorschriften
  • reduziert die Kosten im Sinne von TCO deutlich
  • hoher Wirkungsgrad auch in Teillastbereichen und niedrigen Drehzahlbereichen durch PMSM-Technik

Hocheffiziente IE4-Motoren

Die Norm IEC 60034-30 definiert durch Wirkungsgradangaben die Effizienzanforderungen an IE4-Motoren. Entsprechend hohe Wirkungsgrade gewährleisten Synchronmotoren von NORD DRIVESYSTEMS, die auf Permanentmagnettechnologie basieren. NORD liefert Synchronmotoren mit Achshöhen von 80 bis 100 mm und Leistungen bis 5,5 kW.

Der Einsatz von IE4-Synchronmotoren minimiert die Gesamtkosten über die Lebensdauer. Der NORD-IE4-Motor erreicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad und amortisiert seine Anschaffungskosten in kürzester Zeit (ROI).

S5200 - LOGIDRIVE


S5200 - LOGIDRIVE
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: