Getreideindustrie
Antriebslösungen für die Getreideindustrie
NORD DRIVESYSTEMS bietet gesamtheitliche Lösungen für die besonderen Anforderungen der Getreideindustrie. NORD unterstützt Ihre Anlagen für Befüllung, Lagerung und Entleerung, Ihre Getreidesilos und Ihre Prozesse in der Verarbeitung und Herstellung von verschiedensten Produkten der Getreideindustrie. Mit fundiertem Anwendungs-Know-how und technischem Support weltweit bietet NORD komplette Antriebslösungen aus einer Hand.
Trogkettenförderer
Trogkettenförderer dienen zur Dosierung oder zum Transport von Schüttgütern von einem Prozess zum anderen. Dank flexibler Auslegung können sie an nahezu jede Anlage angepasst werden. Trockenes, frei fließendes Material kann in vollständig geschlossener Ausführung sicher und umweltverträglich gefördert werden. Im Vergleich zu anderen Fördertechniken benötigt ein Trogkettenförderer weniger Leistung pro Materialvolumeneinheit. Die kompakten und vielseitigen Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS passen in nahezu jedes Anlagenlayout.
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- Blockgehäuse aus Grauguss
- integrierte Gehäusedruckentlüftung
- einsatzgehärtete Zahnräder aus hochlegiertem Stahl und hochwertige Lager und Wellen garantieren eine hohe Lebensdauer und erlauben hohe Radialkräfte
- Flachgetriebemotoren sind eine Alternative für beengte Verhältnisse
Bandförderer
Bandförderer werden eingesetzt für höhere Förderraten, bei längeren Förderstrecken und zum Einzelaustrag. Sie benötigen, dadurch dass das Material auf dem bewegten Band in Ruhe liegt, weniger Antriebsleistung und sind für Horizontal- und Schrägförderung geeignet. NORD DRIVESYSTEMS bietet über alle Leistungsbereiche 2-stufige Getriebemotoren, um schnelle Bandgeschwindigkeiten zu realisieren.
- Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
- optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
- spezielle Dichtlösungen
- Schrumpfscheibe für einfache Montage
- Drehmomentkonsole, Drehmomentstützen
Zellenradschleusen/Aufgeber/Steuerschieber
Das Schüttgut kann mit einer Zellenradschleuse, einem Aufgeber oder Steuerschieber gesteuert, gemessen und dosiert werden, damit der korrekte Materialfluss für den Prozess gewährleistet ist. Exakte Positionierung und konstante frei wählbare oder aber variable Drehzahlen sind prozessrelevant und können mit NORD-Antriebstechnik erzielt werden.
- korrosionsbeständige Versionen für viele Anwendungen verfügbar
- Reversierbetrieb optional erhältlich; damit kann eine Materialblockage (z.B. Steine) aufgelöst werden
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- platzsparende Konstruktion
- spezielle Dichtlösungen
Räumschnecken und Umlaufschnecken
Das Ausfördern von Materialresten aus einem Silo geschieht mit Siloschneckenförderern. Intelligente Drehmomentüberwachung und möglicher Reversier- betrieb ermöglichen einen Überlastschutz im Falle einer Blockade durch Fremdmaterial. NORD DRIVESYSTEMS bietet hierfür präzise und flexible konfigurierbare Frequenzumrichter.
- Blockgehäuse aus Grauguss
- Fuß-, Aufsteck- oder Flanschausführung
- verstärkte Lagerung für hohe Axial- und Radialbelastbarkeit
- intelligente Antriebselektronik und Drehmomentregelung
Schneckenförderer
Schneckenförderer bestehen aus einer beidseitig gelagerten Förderschnecke, die sich in einem Gehäuse dreht und so das Material befördert. Das Schüttgut kann über eine bestimmte Distanz horizontal, schräg oder vertikal gefördert und z. B. durch Schieberegler genau dosiert werden. NORD DRIVESYSTEMS bietet energieeffiziente, leicht montierbare und zuverlässige Antriebslösungen.
- Blockgehäuse aus Grauguss oder Aluminium
- spezielle Wellendichtungen für jede Umgebungsbedingung
- einfache Montage und Demontage
- effizienter Direktanbau ohne Keilriemen und Riemenscheiben möglich
Becherwerke
Becherwerke werden zum Schüttguttransport in vertikaler Richtung verwendet. NORD DRIVESYSTEMS bietet für Drehmomente von bis zu 260.000 Nm flexible Lösungen an.
- optionale Rücklaufsperre zur Verhinderung von Materialrückfluss
- Hilfsantrieb mit Freilaufkupplung und Drehgeber für den Wartungsbetrieb erhältlich
- spezielle Dichtlösungen
- Hydraulikkupplungen oder Frequenzumrichter für Sanftanlauf
- Motorschwinge
- Direktanbau oder IEC-Motoranbau
Arnreiter
Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke
Explosionsgeschütze NORD-Antriebe unterstützen die Verarbeitung von Getreide und Saaten in den Mühlen der Arnreiter Mühle GmbH. Sie treiben zuverlässig und im Dauereinsatz Förder- und Verteilsysteme an.
Schauen Sie sich auch unser
Video>>
hierzu an:
Anwendung für ladwirtschaftliche Systeme bei der Arnreiter Mühle GmbH.