Industriegetriebe

Ideal für Heavy Duty-Anwendungen

Sehr hohe Abtriebsdrehmomente, ein geräuscharmer Lauf und eine lange Lebensdauer: Das sind die herausragenden Eigenschaften der Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS.

MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe


  • Leistungen: 1,5 - 2.150 kW
  • Drehmoment: 15.000 - 260.000 Nm

MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe


  • Leistungen: 1,5 - 6.000 kW
  • Drehmoment: 15.000 - 282.000 Nm

Getriebemotoren im Blockgehäuse seit 1981

Ingenieure von NORD entwickelten in den 80er Jahren die wichtigste Innovation im Getriebebau: das Blockgehäuse-Konzept für den Getriebemotor – sämtliche Getriebeelemente sind in einem geschlossenen Gehäuse vereint. Das Blockgehäuse-Konzept von NORD setzte sich rasch im Markt durch und ist heute Standard. NORD baut alle Stirnrad- , Flach- , Kegelrad- und Schneckengetriebe als Blockgehäuse-Getriebe und Getriebemotor .

Industriegetriebe für Hochdrehmoment-Anwendungen

MAXXDRIVE-Industriegetriebe von NORD bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 Nm bis 282.000 Nm und eignen sich damit perfekt für den Einsatz in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. in Rührwerken, Bandantrieben, Mischern, Mühlen, Trommeln oder Brechern.

Die Industriegetriebe werden als Stirnradgetriebe oder Kegelstirnradgetriebe angeboten. Sie sind in dem von uns entwickelten einteiligen Blockgehäuse verbaut und können deshalb große Wälzlager aufnehmen, die eine lange Lebensdauer garantieren. Übrigens: NORD ist der Industriegetriebe-Hersteller mit den weltweit größten Industriegetrieben im BLOCK-Gehäuse.

Diese Fakten sprechen für unsere Industriegetriebe

  • Leistungsstärke
    Industriegetriebe von NORD bieten sehr hohe Abtriebsdrehmomente bis zu 282.000 Nm.
  • Langlebigkeit
    Optimierte Geometrien sorgen für eine ausgezeichnete Belastbarkeit, lange Lebensdauer und geringe Geräuschentwicklung.
  • Robustheit
    Unsere Industriegetriebe verfügen über hochwertige, reibungsarme Lager und ein besonders verwindungssteifes einteiliges BLOCK-Gehäuse.
  • Flexibilität
    Die Getriebe lassen sich mit allen unseren Elektromotoren kombinieren.

MAXXDRIVE-Stirnradgetriebe
Diese Stirnradgetriebe von NORD verfügen über eine Leistung von 1,5 kW bis 4.000 kW und sind in elf Baugrößen erhältlich. Wir liefern die MAXXDRIVE-Stirnradgetriebe mit verschiedenen Lagerungen der Abtriebswelle, sodass die optimale Anbindung an jede Anwendung gegeben ist. Darüber hinaus bieten wir Ihnen für diese Getriebe antriebs- und abtriebsseitige Flansche in vielfältigen Ausführungen an.

MAXXDRIVE-Stirnradgetriebe können Sie mit allen unseren Elektromotoren kombinieren.

Wählen Sie jetzt Ihren Motor!
Hier klicken

MAXXDRIVE-Kegelstirnradgetriebe
Diese Getriebe können Sie auch unter extremen Bedingungen einsetzen, denn sie halten dank ihres Temperaturmanagements auch stark schwankenden Umgebungsbedingungen problemlos stand. Für unsere MAXXDRIVE-Kegelstirnradgetriebe erhalten Sie außerdem zahlreiche verschiedene Optionen zur Kühlung und Aufheizung, die den Einsatz in verschiedenen Temperaturzonen zusätzlich erleichtern.

Damit Sie maximal flexibel sind, verfügen die Getriebe über angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren, die einen einfachen und schnellen Wechsel der Drehrichtung ermöglichen.

Erleben Sie jetzt Kegelstirnrad-Industriegetriebe von NORD in der weltgrößten Anlage zur chargenweisen Zahnpastaproduktion!
Zur Anwendung