Verstellgetriebe

Genau die richtige Drehzahl

In manchen Anwendungen müssen die Antriebe flexibel sein. Mit unseren Verstellgetrieben ist das kein Problem: Sie liefern immer die Drehzahl, die Sie gerade benötigen.

Verstellgetriebe von NORD – und die Drehzahl stimmt

NORD DRIVESYSTEMS bietet seinen Kunden immer das richtige Getriebe. Falls Sie für Ihre Anwendung ein Getriebe mit variablen Drehzahlen benötigen, liefern wir Ihnen unsere Stirnrad-, Kegelrad-, Flach- und Schneckengetriebe gerne mit Verstellgetriebe.

NORD fertigt Keilriemenverstellgetriebe für viele Anwendungen, z. B. für den Einsatz in Förderanlagen, Pumpen oder Rührwerken.

Wir machen es passend
Mit den Keilriemenverstellgetrieben von NORD erhalten Sie genau die Drehzahlen, die Sie benötigen.

Das sind Ihre Vorteile:

  • Flexibilität
    Ihre Anwendung bestimmt die Drehzahlen, nicht umgekehrt.
  • Qualität
    Wir verwenden nur hochwertige, geprüfte Materialien, die unseren hohen Standards entsprechen.
  • Kosteneffizienz
    Unsere mechanischen Verstellgetriebe verursachen so gut wie keinen Wartungsaufwand.
  • Lebensdauer
    Die Komponenten unserer Keilriemenverstellgetriebe sind korrosionsfrei und deshalb sehr langlebig.

Keilriemenverstellgetriebe: robust und leistungsstark
Unsere Verstellgetriebe mit Keilriemen übertragen Nenn-Motorleistungen von bis zu 110 kW und bieten ein Übersetzungsverhältnis von 6:1. Die Keilriemenverstellgetriebe sind in zwölf Baugrößen mit Riemendrehmomentkonstanten von 2,28 bis 158,8 Nm erhältlich.

Da die Verstellscheiben der Keilriemen aus korrosionsfesten Materialien gefertigt werden, ist der Wartungsaufwand minimal. Das macht sich auch in Ihrer Betriebskostenbilanz positiv bemerkbar.

Die Keilriemenverstellgetriebe eignen sich für alle unsere Getriebemotortypen. Sie möchten mehr über unser Angebot an Getriebemotoren erfahren?

Hier klicken

Neu bei NORD: Elektronische Verstellgetriebe
Neben Keilriemenverstellgetrieben erhalten Sie bei NORD jetzt auch elektronische Verstellgetriebe, die aus einem Frequenzumrichter der Baureihen SK200E und SK180E, einem Asynchronmotor der Wirkungsgradklasse IE2 oder IE3 und einem NORD-Getriebe bestehen.

Unsere elektronischen Verstellgetriebe liefern wir einbaufertig mit allen gewünschten Optionen. Der Antrieb ist bereits auf den jeweiligen Motortyp parametriert, Sie müssen lediglich noch Anpassungen wie z. B. Rampenzeiten, Minimal-/Maximalfrequenz oder Drehrichtungseinschränkungen vornehmen.

Auf Anfrage fertigen wir auch vollständig parametrierte Antriebe. Dazu laden wir einen von Ihnen hinterlegten Datensatz nach Abschluss der Standard-Prüfungen in den Frequenzumrichter.