Energieeffizienz
Energieverbrauch von elektrischen Antrieben
In industriellen Anwendungen liegt der Verbrauch von elektrischen Antrieben zwischen 30% und 40% der erzeugten elektrischen Energie. Eine Optimierung des Wirkungsgrades des gesamten Abtriebssystems einschließlich der Applikation/Prozess stellen einen wesentlichen Faktor dar - das Potential liegt typischerweise bei rund 30% bis zu 60%.