Paketverteilzentren
Antriebslösungen für Paketverteilzentren
Mit unseren effizienten, zuverlässigen und intelligenten Antriebs-System-Lösungen sind wir der ideale Partner, um in Ihren Paketverteilzentren alles in Bewegung zu halten. Unsere innovative Produktpalette, von hocheffizienten Getriebemotoren in IE5+ bis zu dezentralen Frequenzumrichtern stellt dabei einen reibungslosen Ablauf sicher. Und das immer genauso mit Ihnen zusammen implementiert, dass es perfekt zu Ihrer Dynamik passt.
LogiDrive – Die Lösung für die Intralogistik
Endverbraucher der Branche setzen auf „grüne und effiziente Antriebstechnik“ mit dem langfristigen Ziel, klima- bzw. CO2-neutral zu sein. Die Lösung dafür ist das NORD LogiDrive-Konzept. Ihre Kosten werden, im Sinne des TCO, mittels Variantenreduzierung, hoch effizienter Getriebemotoren und servicefreundlicher Umrichter in allen Betriebspunkten deutlich gesenkt. Der so geschaffene Mehrwert ist Ihr Benefit in den Bereichen Energieverbrauch, Ersatzteil-Bevorratung und Serviceeinsätze.
BCS Group
Australiens schnellste Paketsortieranlage
Die BCS-Gruppe beliefert Flughäfen und Fluggesellschaften mit Komplettlösungen. Als die Toll IPEC seine Paketauslieferungskapazitäten durch den Bau einer neuen Frachtsortieranlage in Melbourne erweitern wollte, ging der Zuschlag an BCS. Die wiederum beauftragte NORD, für die Zulieferung von rund 1.000 Kegelradgetriebemotoren mit dezentralen Umrichtern.
Chronopost
Tausend Antriebssysteme bewegen tausende Pakete
Pro Tag werden im Paketzentrum des französischen Zustelldienstes Chronopost etwa 170.000 Pakete umgeschlagen. Für die zuverlässige Beförderung der Packstücke durch den 13.000 m² Komplex sind zahlreiche Gurtförderer der Budde Fördertechnik GmbH im Einsatz. Diese werden von rund 1.100 dezentralen NORD-Antrieben bewegt.