Antriebselektronik von NORD: Marktführend auf allen Ebenen
mehrFrequenzumrichter und Motorstarter von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!
NORDs innovatives Portfolio an Antriebstechnik ist für nahezu jede Anwendung konfigurierbar. Als Experte für Antriebslösungen arbeitet NORD gemeinsam mit seinen Kunden, um die perfekt auf deren Bedürfnisse abgestimmten Lösungen zu liefern. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in den verschiedensten Regionen weltweit.
Skalierbare Funktionen für jede Antriebsaufgabe. NORD DRIVESYSTEMS bietet seinem globalen Kundenstamm seit Jahrzehnten Umrichter für die Installation im Schaltschrank sowie dezentrale Antriebstechnik.
Dabei zeichnet sich die Antriebselektronik durch ihre skalierbare Funktion, eine einfache Installation sowie eine hohe Regelgüte aus. Die integrierte PLC in den dezentralen NORD-Lösungen ermöglicht Kunden ein modulares Anlagendesign, bestehend aus autark funktionierenden Fertigungsinseln. Die NORD-Werkzeuge vereinfachen den gesamten Installationsprozess und ermöglichen eine simple Einstellbarkeit und Bedienung der Technik. Bereits bei der optimierten Verkabelung sparen Anwender Kosten im Anlagensystem. Dabei sind unsere Antriebslösungen für den Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren ausgelegt.
Das optimal aufeinander abgestimmte NORD-Baukastensystem löst dank skalierbarer Funktionen jede Antriebsaufgabe. Unsere Antriebselektronik unterstützt alle marktüblichen Bussysteme und kommuniziert mit allen Steuerungen. Die POSICON Positioniersteuerung liefert Anwendern einen integrierten Positioniermodus und Gleichlauf. Funktionale Sicherheit ist dank STO und SS1 integriert. Ebenso bieten NORD- Frequenzumrichter integrierte Bremsgleichrichter zum Ansteuern der Motorbremse. Eine Energiesparfunktion für den Teillastbereich und Bedien- und Parametrierwerkzeuge plus eine einfache Parameterstruktur runden die Möglichkeiten unseres Baukasten-Systems ab.
Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose, Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff, Oszilloskop-Funktion
weitere Informationen
Frequenzumrichter und Motorstarter von NORD
Unsere elektronische Antriebstechnik kann flexibel an jede beliebige Anwendung angepasst werden. Sie lässt sich zudem schnell installieren, unkompliziert bedienen und ist mit allen marktüblichen Bussystemen und Steuerungen kompatibel.
Frequenzumrichter und Motorstarter von NORD eignen sich sowohl für den zentralen Betrieb im Schaltschrank als auch für den dezentralen und vollintegrierten Einsatz direkt am Motor. Die Umrichter sind Industrie 4.0-ready, vernetzbar und ermöglichen durch die interne PLC eine Vorverarbeitung interner Zustandsdaten oder extern angeschlossener Sensorik. So sind Zustandsüberwachungen aus der Ferne möglich.
Warum Sie Frequenzumrichter von NORD kaufen sollten
Unsere Frequenzumrichter: Intelligent und anschlussfreudig
Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS verfügen über leistungsfähige Prozessoren und bieten eine optimale Regelgüte. Die Einbindung der Umrichter in verschiedenste Steuerungsarchitekturen wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher Kommunikations-Schnittstellen garantiert.
Ein großer Pluspunkt für die Prozessqualität ist die Intelligenz der Systeme: Die Umrichter können mithilfe der integrierten PLC selbstständig auf Veränderungen im Ablauf reagieren und Störungen unabhängig von der Anlagensteuerung beheben.
Sehen Sie hier, wie unsere Frequenzumrichter den hocheffizienten Betrieb von Filtrieranlagen für die Getränke-Industrie ermöglichen:
Mehr Infos
Motorstarter von NORD: Schnelle, robuste Starthelfer
Frei konfigurierbar und einfach zu installieren: Das sind unsere NORDAC-Motorstarter. Die Systeme ermöglichen ein vollelektronisches, verschleißfreies Starten und verfügen über eine Reversierfunktion. Die Motorstarter der NORDAC START-Reihe besitzen umfangreiche Sicherheitseinrichtungen wie z. B. einen internen Motorschutz und einen Bremsgleichrichter für die Ansteuerung der Motorbremse. Die Installation eines Motorschutzschalters wird damit überflüssig.
NORDAC START-Motorstarter können dank des eingebauten Potentiometers besonders schnell in Betrieb genommen werden, verfügen aber auch über einen DIP-Schalter für die Konfiguration.
Unsere Motorstarter der NORDAC LINK-Reihe lassen sich in verschiedene Feldbussysteme integrieren. Innerhalb der NORDAC LINK Familie bieten wir Ihnen auch einen entsprechenden Frequenzumrichter mit integrierter PLC an, der antriebsnahe Funktionen optimal löst.
Sie möchten mehr über den NORDAC LINK-Motorstarter erfahren?
Hier klicken