Arnreiter
Antriebe in der Getreidevermahlung strotzen vor Stärke
Elektrische Antriebe übernehmen in Mühlen vielfältige Aufgaben an Lüftern und Gebläsen, Dosierzellen, Becherwerken und anderen Förderanlagen. Im Umfeld fein vermahlener Getreide und Saaten kommen explosionsgeschützte NORD-Systeme zum Einsatz.

Der Kunde im Blick
Die Arnreiter Mühle GmbH im oberösterreichischen Wallern verarbeitet Getreide, Malz und Ölsaaten vorwiegend für die Lebensmittelindustrie. Der seit fast 200 Jahren bestehende Familienbetrieb setzt auf nachhaltiges Wirtschaften in allen Belangen: Die Mühle verarbeitet regional angebaute Rohwaren so ressourcenschonend wie möglich. Außerdem gewinnt sie einen Teil ihres Energiebedarfs für den Betrieb der Produktionsanlagen über eine eigene Wassermühle.
Das Projekt im Blick
Bei der jüngsten Modernisierung des Traditionsbetriebs Arnreiter im Jahr 2009 installierte der Schweizer Verfahrenstechnikspezialist Bühler für eine neue Mühle und Veredelungsanlage Maschinen mit Antriebslösungen von NORD. Der Betrieb mit 1.400 kW Anschlussleistung kann
- bis zu 80 Tonnen Getreide pro Tag vermahlen und
- rund 20 Tonnen Mahlgut pro Tag veredeln.

Das Projekt im Blick
In der Arnreiter Mühle in Österreich wird Rohmaterial nicht nur vermahlen, sondern in verschiedensten Prozessen auch veredelt. Dafür setzt der hochgradig automatisierte Betrieb Maschinen zum Dämpfen, Flockieren, Schroten, Mahlen, Extrudieren, Rösten, Kühlen, Trocknen und Schälen ein. Durch solche Behandlungen werden Form und Eigenschaft des Mahlguts gezielt verändert, um dessen Haltbarkeit, Verdaulichkeit und Backeigenschaften zu verbessern und um Bitterstoffe abzubauen.
Umfangreiche Förderaufgaben. – Zwischen den zahlreichen Anlagen wird vielfältige Fördertechnik mit flexiblen Antriebslösungen benötigt, um für einen effizienten Transport rieselfähiger und freifließender Medien zu sorgen. Das konsequent auf eine nachhaltige Produktion ausgerichtete Unternehmen forderte dafür robuste, wartungsarme Antriebe, die sowohl eine lange Lebensdauer erreichen als auch durch zuverlässigen Dauerbetrieb Erzeugnisse in höchster Qualität gewährleisten können.
Gefahr durch Staub. – Weil durch das feine Vermahlen der Rohstoffe die Umgebungsatmosphäre mit Staubpartikeln angereichert wird, muss hier eingesetzte elektrische Antriebstechnik explosionsgeschützt sein.Mit einem breiten Sortiment an mechanischer, elektrischer und
elektronischer Antriebstechnik
in
explosionsgeschützter Ausführung
war NORD DRIVESYSTEMS in der Lage, zahlreiche verschiedene
Getriebemotoren
und
dezentrale
mechatronische Systeme für den Bedarf der Mühle zu liefern.

Anwendungslösung
Getriebemotoren
von NORD treiben Gurt und Becher-Elevatoren an, mit denen Rohstoffe aus Silos in den oberen Stockwerken zur Verarbeitung herangeführt werden. Anschließend werden die Medien durch ein Rohrsystem mit einer Gesamtlänge von2.500 m geleitet. Staub, Schalenteile und ähnliche Leichtprodukte werden in einem Umluftabscheider aus dem Getreide entfernt und über eine Förderschnecke abtransportiert. Produkte werden mit Dosierzellenrädern ausgetragen und volumetrisch dosiert. Per Mikrodosierung können Kleinkomponenten zugesetzt werden.
Langlebige Mechanik. – An all diesen Förder- und Verteilsystemen sind ebenfalls
Getriebemotoren
von NORD im Einsatz. „Sie sind bei uns zuverlässig im Dauerbetrieb“, so Martin Rachbauer, Instandhalter der Arnreiter Mühle. Eine hohe Fertigungsqualität der NORD-Antriebe sorgt für minimalen Wartungsbedarf.
Umfassender Explosionsschutz. – Arnreiter erhielt Geräte der Kategorie 3D für den Einsatz in der Ex-Zone 22. Neben
Getriebemotoren
lieferte NORD auch integrierte
dezentrale Systeme
samt Antriebsregelung. NORD stellt den
Explosionsschutz
für komplette Systeme sicher: Sowohl
Getriebemotoren
als auch
Frequenzumrichter
– in mechatronischen Einheiten und zur Installation im Schaltschrank – werden in
explosionsgeschützten Ausführungen
angeboten. Monatlich verlassen mehr als 1.500
staub oder gasexplosionsgeschützte Antriebssysteme
für die Zonen 1, 2, 21 und 22 die Fertigung bei NORD.

Download Case Study
Hier können Sie die PDF-Datei zur Case Study ARNREITER herunterladen: Download | PDF (531 KB)