News –
Dezentrale NORD-Antriebstechnik in großen Weinkellern
Seit mehr als acht Jahren beliefert NORD DRIVESYSTEMS den führenden französischen Hersteller von Weinpumpen, CAZAUX ROTORFLEX, mit dezentralen Antriebssystemen aus Getriebemotor und Frequenzumrichter. Auch dessen patentierte Drehkolbenpumpen (pompes à lobes) sind mit Antrieben von NORD ausgestattet und aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei Winzern und Kellermeistern in aller Welt gefragt.

Waunakee, WI, 2020-06-29
Weil Wein ein sensibles Produkt ist, müssen die Pumpvorgänge möglichst schonend erfolgen. Zugleich braucht es hohe und gleichmäßige Durchflussraten auch bei sehr zähflüssigen Zwischenprodukten und Restbeständen, damit die Weiterverarbeitung nicht ins Stocken gerät. Dafür sorgt das neuartige Funktionsprinzip der Drehkolbenpumpe LOB 300, mit der alle im Weinkeller anfallenden Pump- und Abpumpvorgänge erledigt werden können. Sie sorgt durch ihren patentierten zweiflügeligen Kolben aus lebensmittelechtem Nitril-Kautschuk für einen hohen, gleichmäßigen Durchfluss auch bei sehr viskosen Medien mit hohem Feststoffanteil. LOB-Drehkolbenpumpen sind die neueste Innovation von CAZAUX ROTORFLEX. Quer durch alle Baureihen setzt das Unternehmen auf robuste und schlanke Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS.
Zuverlässiger Antrieb
CAZAUX bezieht jährlich fast 400 Produkte von NORD, darunter beispielsweise allein 230 Getriebemotoren mit dezentralem Frequenzumrichter . Neben der hohen Zuverlässigkeit haben CAZAUX die kompakte Bauform, der geräuscharme Betrieb und das vielseitige Funktionsspektrum der Antriebssysteme überzeugt. Als weiterer Pluspunkt stach die robuste und zugleich leichte Aluminiumkonstruktion der Getriebemotoren hervor. Mobile Pumpen sollten möglichst gewichtsparend konstruiert sein, um sich problemlos dorthin bewegen zu lassen, wo sie gerade gebraucht werden.
Hohe Regelgüte bei niedriger Drehzahl
Die Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC FLEX zeichnen sich durch ihre hohe Regelgüte aus. Die bis in niedrige Drehzahlbereiche reichende Antriebsregulierung verhindert zuverlässig starke, die Qualität beeinträchtigende Verwirbelungen. Die Antriebssysteme gewährleisten eine feinfühlige Einstellung der Durchflussmenge und können zugleich die Dichte, Temperatur und das Volumen des Mediums messen. Außerdem sorgt der Umrichter für ein sanftes Anfahren und Abstoppen des Motors, ermöglicht sich selbstregulierend an vorgebende Druckbereiche anpassende Drehzahlen und bietet einen wirksamen Trockenlaufschutz.
https://www.nord.com/cms/de/solutions/references/food_1/cp_cazaux.jsp