News –
Glattmotoren von NORD: Ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen bietet NORD DRIVESYSTEMS belüftete und unbelüftete Motoren mit glatter Oberfläche aus eigener Produktion. Sie verfügen über ein washdown-optimiertes Aluminiumgussgehäuse und lassen sich einfach reinigen.

Bargteheide, 2019-07-01
Die Glattmotoren von NORD sind in den Baugrößen BG 80, 90 und 100 verfügbar. Sie basieren auf dem NORD-Produktbaukasten und bieten damit maximale Flexibilität für vielfältige Anwendungsbereiche. Die Motoren erreichen die Schutzart IP66 und lassen sich ohne Weiteres mit jedem Getriebetyp kombinieren. Der Einsatz von sparsamen Drehstrommotoren ermöglicht darüber hinaus einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Betriebskosten.
Die Motoren mit glatter Oberfläche sind optional mit der Oberflächenveredelung nsd tupH erhältlich. Dabei handelt es sich um ein spezielles Verfahren, das die Aluminiumoberfläche korrosionsbeständig und besonders hart macht, ähnlich wie Edelstahl. Im Vergleich zu Schutzlacken oder -beschichtungen kann zudem nichts abplatzen oder abblättern.