News –
NORD sichert Brötchenproduktion bei Fine Lady Bakeries
Auch im Notfall ist auf den Service und die Lieferfähigkeit von NORD DRIVESYSTEMS verlass: Als bei dem im britischen Banbury ansässigen Backwarenproduzenten Fine Lady Bakeries ein funktionsnotwendiges Getriebe in einem Gärschrank ausfiel, gelang es NORD DRIVESYSTEMS in kürzester Zeit ein Getriebe aus dem NORD-Standardsortiment mit speziell konstruierter und gefertigter Sonderwelle zu liefern.

Bargteheide, 2020-10-05
Nachdem wesentliche Abmessungen des defekten, nicht mehr lieferbaren Wettbewerbsgetriebes erfasst waren wurde klar, dass Wellengröße und -länge des Originalgetriebes beibehalten werden mussten, um den Abmessungen der Antriebskupplung zu entsprechen, ebenso wie das Abtriebsdrehmoment. Nachdem die Axiallast berechnet war, entschied sich NORD für ein MAXXDRIVE-Industriegetriebe der Baugröße 8 mit einem Nenndrehmoment von 31.000 Nm und einer axialen Vorschubkraft von 140.000 N. MAXXDRIVE-Industriegetriebe sind speziell für Heavy Duty-Anwendungen konzipiert und bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 bis 250.000 Nm bei geräuscharmem Lauf und langer Lebensdauer. Die Getriebe sind sowohl in Stirnrad- als auch in Kegelradausführung erhältlich und verfügen über hochwertige, reibungsarme Lager und ein verwindungsarmes einteiliges Gehäuse.
Trotz Sonderwelle minimale Lieferzeit
Lieferzeiten für große, kundenspezifische Getriebe können von 4 Wochen für ein Standard- bis hin zu 16 Wochen für ein komplexeres Getriebe schwanken. Darüber hinaus benötigte das Getriebe eine Sonderwelle, die am NORD-Stammsitz in Deutschland spezifiziert und konzipiert werden musste. Dennoch waren innerhalb von 24 Stunden das Design, die Bauzeichnung und das Angebot fertig. Für ein Getriebe mit Sonderwelle beträgt die Lieferzeit üblicherweise 12 Wochen. Dieser Zeitraum konnte auf unter 6 Wochen reduziert werden. Nach notwendigen Änderungen am bestehenden Einbaurahmen ist das Getriebe jetzt in Betrieb.