News –
LogiDrive: Variantenreduzierung und Energieeffizienz
Individuell zugeschnittene Antriebskonzepte auf Basis der Systemlösung LogiDrive von NORD DRIVESYSTEMS ermöglichen einen optimalen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Variantenreduzierung. Sie bewähren sich insbesondere in der Intralogistik, wenn in großen Projekten Antriebseinheiten in hohen Stückzahlen zum Einsatz kommen – zum Beispiel in Flughafenanwendungen oder Paketzentren.

Bargteheide, 2020-04-14
Die standardisierten Getriebemotorvarianten der LogiDrive-Systeme von NORD erreichen speziell im Teillast- und Teildrehzahlbereich exzellente Wirkungsgrade und eignen sich damit hervorragend zur Variantenreduzierung. Sie bestehen aus einem energieeffizienten Permanentmagnet-Synchronmotor mit Nennleistungen von bis zu 5,5 kW, einem zweistufigen Kegelstirnradgetriebe sowie einem NORDAC LINK Frequenzumrichter, der in Motornähe installiert wird. Die dezentralen Antriebseinheiten sind hocheffizient sowie dank Plug-and-Play-Technik extrem servicefreundlich. Das gesamte System ist modular aufgebaut, sodass alle Komponenten der Antriebstechnik individuell gewartet werden können. Das minimiert die Instandhaltungs- und Reparaturkosten. Das kompakte Design ist platzsparend und das Gewicht dank des Aluminiumgehäuses gering.
Mit dem neuen IE5+-Motor lassen sich diese Vorteile noch einmal deutlich optimieren. Die Lösung wird unter Ausnutzung der hohen Überlastfähigkeit der Motoren und des großen Verstellbereichs des Systems auf jeden Kunden individuell zugeschnitten und gezielt auf das individuelle Lastkollektiv der Anlage ausgelegt.