News –
Industriegetriebe mit Extruderflansch
NORD DRIVESYSTEMS ergänzt seine modular aufgebaute Industriegetriebebaureihe um Extruderflansche, die für einen Heavy-Duty-Einsatz optimiert sind. Für die Industriegetriebe in den Baugrößen 5 – 11 mit Nenndrehmomenten von 15 kNm bis 80 kNm stehen jeweils mehrere Extruderflansche zur Verfügung.

Bargteheide, 2017-04-04
So lassen sich nahezu alle üblichen Anschlussmaße adaptieren. Großzügig dimensionierte Drucklager nehmen die Prozesskräfte sicher auf bei gleichzeitig langen Lebensdauern. Anlagenbauer, Hersteller und Verarbeiter von Kunststoffen und Gummi erhalten damit die Möglichkeit, Antriebe sicher und höchst zuverlässig und dabei besonders flexibel auszulegen. Das Industriegetriebesortiment von NORD bietet vielfältige Optionen für An- und Abtriebswellen, Anbaurichtungen, Dichtungen und thermische Überwachung. Der Extruderflansch und Industriegetriebe in zwei zusätzlichen Baugrößen werden als Messeneuheiten auf der Hannover Messe 2017 vorgestellt.
NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe
24. – 28. April 2017
Halle 15, Stand H31