News –
Sauberer Antrieb, saubere Trennung - Kegelstirnradgetriebemotoren von NORD in Entsehnungsmaschinen
Die BAADER-Gruppe, ein führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelindustrie, baut Maschinen für das saubere Trennen von Weich- und Festanteilen von Lebensmitteln. Sie dienen zum Beispiel bei Rotfleisch und Geflügel der Entsehnung, bei Fisch zur Farcegewinnung oder bei Obst und Gemüse zur Pulpengewinnung. Zuverlässig in Bewegung gesetzt werden sie mit Kegelstirnradgetriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2017-05-16
Mittels Press-Trennmaschinen lassen sich die Weich- und Festanteile verschiedenster Ausgangsprodukte schonend trennen. Voraussetzung für eine gleichbleibend hohe Produktqualität sind dabei robuste, zuverlässige und hygienische Antriebskomponenten, die genau für die Anforderungen der Lebensmittelbranche ausgelegt sind. Der Antriebsexperte NORD DRIVESYSTEMS liefert BAADER für die Press-Trennmaschinen robuste Kegelstirnradgetriebemotoren . Zum Einsatz kommen die Getriebetypen SK 9016.1, SK 9022.1 und SK 9042.1. Die Langlebigkeit der Kegelstirnradgetriebemotoren ist unter anderem der Blockgehäuse-Bauweise zu verdanken, nach der NORD- Getriebemotoren konstruiert sind. Dabei werden alle Lagerstellen in einen nicht geteilten Gehäuseblock integriert, sodass keine drehmoment- oder querkraftbelasteten Dichtflächen entstehen. Die Hochleistungsgetriebe mit dauerfester verschleißfreier Verzahnung sorgen für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb. BAADER profitiert auch von der intensiven Beratung und dem umfassenden Service, den NORD Kunden und Anwendern bietet, beispielsweise bei der Vorbereitung auf die Umstellung auf Kegelstirnradgetriebemotoren gemäß IE2. Hier macht sich die langjährige Erfahrung in der Entwicklung effizienter Antriebstechnik und anwendungsspezifischer Energiesparkonzepte bezahlt.