News –
Große Kräfte und hohes Drehmoment: Getriebemotoren für die Zahnpasta-Produktion
Der Mischtechnikhersteller EKATO hat die weltweit größte Anlage zur chargenweisen Produktion von Zahncreme realisiert. Die gewaltigen Rührwerke werden durch Industriegetriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS im Blockgehäuse bewegt.

Bargteheide, 2017-07-06
Bei der Herstellung von Zahncreme in großen Mischanlagen kommt es auf eine homogene Produktqualität an, daher sind Schnelligkeit, Kontinuität und besondere Belastbarkeit gefragt. Auf die Rührwelle wirken aufgrund der hohen Viskosität des Produkts gewaltige Quer- und Axialkräfte. Für EKATO konfigurierte NORD zwei Industriegetriebemotoren mit einer Leistung von über 150 kW und einem Nenn-Abtriebsmoment von 242.000 Nm. NORD ist der einzige Hersteller, der modulare Industriegetriebe mit einteiligem Blockgehäuse in dieser Größenordnung baut. Das sorgt bei den hier eingesetzten dreistufigen Kegelstirnradgetrieben des Typs SK 15407 trotz beeindruckender Größe für eine in sich kompakte Ausführung.