News –
Korrosionsschutz und zweistufige Kegelradgetriebe
NORD DRIVESYSTEMS bietet langjährige Erfahrungen, umfassende Kompetenzen und innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Bargteheide, 2017-09-14
Für den Korrosionsschutz von Aluminiumantrieben in der Lebensmittelindustrie bietet NORD die Oberflächenveredelung nsd tupH an. Im Vergleich zu Edelstahl und lackierten Modellen lassen sich dadurch erhebliche Kosten bei Anschaffung bzw. im Betrieb einsparen. Die Aluminiumoberfläche wird bei diesem Verfahren gehärtet und der Sealer haftet aufgrund der Oberflächeneigenschaften hervorragend. Die Widerstandsfähigkeit ist gegen viele Säuren und Laugen der Lebensmittel- und Getränke-Industrien gegeben.
Ideal für die Lebensmittelindustrie
Die leistungsoptimierten, zweistufigen Kegelstirnradgetriebe NORDBLOC.1 von NORD werden aus einer korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung in washdown-Ausführung gefertigt. In Verbindung mit einem Glattmotor sind die Getriebe besonders leicht zu reinigen. Neu bei NORD: Die kleinste Baugröße für Abtriebsdrehmomente bis 50 Nm und Übersetzungen von 3,58 bis 61,88.
Innovationen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie stellt NORD weltweit auf den Messen Vietfood (Vietnam), Drinktec (Deutschland) und Anuga FoodTec (Deutschland) aus.