News –
Energieeffiziente Antriebskonzepte für die Intralogistik
Antriebe für die Intralogistik müssen hohe Anforderungen erfüllen: Sie sollen nicht nur leistungsstark und energieeffizient, sondern gleichzeitig auch wartungsarm und langlebig sein.

Bargteheide, 2018-03-13
NORD DRIVESYSTEMS fertigt seit vielen Jahren komplette Antriebssysteme für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Intralogistik, die diese Ansprüche erfüllen.
Durch seine jahrzehntelange Präsenz am Markt hat sich NORD ein umfassendes Know-how im Bereich der Intralogistik und Flughafentechnik angeeignet und kennt die Anforderungen der Branche daher genau. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen entwickelten die NORD-Ingenieure eine Reihe von speziell auf die Intralogistik zugeschnittenen Antriebslösungen.
Die jüngste Innovation ist das LogiDrive-System, das aus standardisierten Antriebseinheiten in hocheffizienten Ausführungen mit sparsamen IE4-Synchronmotoren besteht. Die Motoren erreichen Nennleistungen von bis zu 5,5 kW und werden mit zweistufigen Kegelstirnradgetrieben kombiniert. Durch die Standardisierung spart der Anwender Kosten über die gesamte Produktlebenszeit (TCO), z. B. für die Ersatzteilbevorratung und den Service.
Da die IE4-Motoren höchsten Effizienzvorschriften genügen und auch in Teillastbereichen einen hohen Wirkungsgrad erzielen, profitieren Anwender von einem geringeren Energieverbrauch der Antriebe. Durch den modularen Aufbau des Systems reduzieren sich zudem die Wartungskosten deutlich.
NORD stellt seinen Kunden aus der Intralogistik die für sie optimale Antriebslösung aus Motor, Getriebe und Elektronik individuell zusammen und passt sie den Anforderungen der Anwendung an. Von den verschiedenen Komponenten sowie dem LogiDrive-System können sich Anwender auf den Branchenmessen Tire Technology Expo, LogiMAT und CEMAT selbst ein Bild machen.