News –
Industriegetrieben auf den Zahn gefühlt - Predictive Maintenance von NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe
NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der Hannover Messe 2018 live die Möglichkeiten von Predictive Maintenance-Konzepten für die Wartung von Industriegetrieben. Dazu wird ein Prüfstand mit zwei gegeneinander verspannten Industriegetrieben aufgebaut, auf dem sich verschiedene Betriebszustände simulieren lassen.

Bargteheide, 2018-04-19
Die Chancen der Digitalisierung für den Betrieb und die Wartung von Industriegetrieben veranschaulicht NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe in Halle 15 am Stand H31 anhand eines Funktionsmodells mit zwei MAXXDRIVETM-Industriegetrieben, die mit Schwingungs- und Temperatursensoren ausgestattet sind. Die Simulation zeigt unter anderem wie durch ein intelligentes, digital vernetztes Anlagendesign ungeplante Stillstände vermieden, die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen erhöht und ihr Wert erhalten werden kann. Außerdem lassen sich Wartungskosten senken und Serviceeinsätze besser planen.
Im Rahmen des Predictive Maintenance-Konzeptes wird in einer Lernphase anhand bekannter Komponentendaten der Referenzzustand aufgezeichnet. Mittels intelligenter Algorithmen kann dann in Echtzeit der Betriebszustand mit dem Referenzzustand abgeglichen werden. Daraus lassen sich exakte Rückschlüsse auf den Zustand aller Getriebekomponenten ziehen. Bei Anomalien werden automatisch Warnungen über eine Cloud gemeldet, so dass rechtzeitig die Wartung veranlasst werden kann. In einem Webinterface stehen die protokollierten und analysierten Daten zur Verfügung. Anhand von Wälzlagern verschiedener Schädigungsstufen kann den Messebesuchern die Funktion des Systems anschaulich demonstriert werden.