News –
Messe-Rückblick bauma 2019
Viel Beifall für die neuen MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe - Mit seinen neuen 2-stufigen Kegelstirnradgetrieben MAXXDRIVE® XT begeisterte NORD die internationale Baubranche auf der bauma 2019 in München.

Bargteheide, 2019-04-29
„Mit ihrer internationalen Ausrichtung ist die bauma für uns eine ideale Plattform zur Präsentation unserer Neuentwicklungen und Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie“, so Marketingleiter Jörg Niermann. „Auch dieses Jahr waren wir wieder rundum zufrieden. Unser Stand war ausgezeichnet besucht und das Interesse an unseren Produkten sehr groß. Besonders gefreut hat uns natürlich, dass unsere neuen MAXXDRIVE® XT- Industriegetriebe so viel Aufmerksamkeit erhalten haben.“
Die MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe hat NORD speziell für Anwendungen optimiert, in denen geringe Übersetzungen in Kombination mit hohen Leistungen gefragt sind. Dank des thermisch optimierten BLOCK-Gehäuses und dem integrierten Axiallüfter erreichen die 2-stufigen Kegelstirnradgetriebe eine sehr hohe thermische Grenzleistung. So kann in vielen Fällen auf zusätzliche externe Kühloptionen verzichtet werden. Eine ideale Lösung für Bandförderanlagen in der Schüttgutindustrie.
Ob Lagerung, Förderung, Wiegen & Dosieren oder Be- und Entladen – mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und Anwendungswissen realisiert NORD zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Antriebslösungen für verschiedenste Applikationen in der Schüttgutindustrie .