News –
Antriebslösungen für Stetigförderer
Selbst bei härtesten Umgebungsbedingungen ein reibungsloser Betrieb: Für den Schüttguttransport bietet NORD DRIVESYSTEMS leistungsstarke Antriebssysteme, die sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit auszeichnen.

Bargteheide, 2019-07-29
Für die Beförderung von Schüttgut werden Förderer benötigt, die sich in Förderrichtung, Massenstrom, Förderlänge und Konstruktion unterscheiden. NORDs zuverlässige und robuste Antriebe sind die Lösung: Sie sorgen für einen unterbrechungsfreien Materialfluss und können für eine präzise, dynamische Schüttgutzufuhrsteuerung individuell gesteuert werden.
Gurtbandförderer dienen dem stetigen Transport von Schüttgütern im Bergbau, im Maschinenbau oder auch im Bereich des Kunststoff- und Papierrecyclings. Der Fördergurt aus Gummi oder Kunststoff wird über mindestens zwei Trommeln umgelenkt, wobei meist eine Trommel angetrieben wird und den Gurt durch Umschlingungsreibung in Bewegung setzt. Besonders für große Gurtbandförderer mit hoher Kapazität eignen sich die langlebigen und wartungsarmen MAXXDRIVE- Industriegetriebe , zweistufige Kegelstirnradgetriebe, die die MAXXDRIVE-Serie ergänzt haben. Sie werden zusammen mit einem fußmontierten, hocheffizienten IE3-Motor auf einer Motorschwinge oder einem Rahmen aufgebaut und sind über eine Hydraulikkupplung mit dem Motor verbunden.
Das praktische Wartungspaket von NORD, eine Kombination aus Schutzmaßnahmen und Monitoring-Systemen, sorgt dafür, dass die Investition auch unter widrigen Einsatzbedingungen wie Dauerbetrieb, Staubentwicklung und Witterungseinflüssen funktioniert.