News –
Endspurt für die Messesaison
Wer es dieses Jahr noch nicht geschafft hat, NORD bei seinen vielen Messeauftritten zu besuchen, der erhält mit der SPS und BrauBeviale zwei gute Gelegenheiten. Kommen Sie vorbei!

Bargteheide, 2019-10-18
So langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu – und damit auch eine erfolgreiche Messesaison. Auch dieses Jahr war NORD wieder auf zahlreichen Messen im In- und Ausland präsent. Zu den wichtigsten gehörten zweifelsohne die LogiMAT, Hannover Messe und bauma. Auf dem Programm standen außerdem unter anderem die IFAT und CeMAT in China, die Auspack in Australien, die IFFA in Frankfurt, die ProPak in Thailand sowie die Fispal in Brasilien. Dabei wurden zahlreiche Neuheiten wie die gehäuseoptimierten Kegelstirnradgetriebe MAXXDRIVE® XT aus dem Bereich Industriegetriebe zur Erzielung höher Wärmegrenzleistungen , die Schaltschrankumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P sowie die mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung NORDCON APP mit dem NORDAC ACCESS BT .
Doch bevor die besinnliche Zeit beginnt, dreht der Messeherbst noch einmal richtig auf. Mit der SPS, die vom 26. bis 28.11. in Nürnberg stattfindet, steht ein weiterer wichtiger Termin im Kalender. Die Besucher können sich dabei auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Vorgestellt werden energieeffiziente Synchronmotoren der neuesten Generation, die die Effizienzklasse IE5 deutlich übertreffen. Auch auf der BrauBeviale vom 12. bis 14.11. in Nürnberg ist NORD mit korrosionsbeständigen Antriebslösungen dabei.
Alle Messetermine mit NORD-Beteiligung finden Sie auf der NORD-Website .