News –
NORD und PSG entwerfen kupplungsfreie Verdrängerpumpen
Bei einem typischen Pumpenantrieb bereitet die Kupplung in der Regel die größten Probleme. Deshalb entwickelte NORD DRIVESYSTEMS für die Neukonstruktion einer Flügelzellenpumpen-Reihe der Produktmarke Blackmer® eine Hohlwelle für NORD-Stirnradgetriebe, die den kupplungsfreien Anschluss der Pumpen ermöglicht. Nach einem positiven Testlauf ist die US-amerikanische NORD-Tochtergesellschaft heute Hauptlieferant des Herstellers PSG.

Bargteheide, 2020-08-01
Für den Einsatz der Hohlwellenlösung gab es mehrere gute Gründe: Immer, wenn es um zwei zu verbindende Wellen geht, müssen diese ausgerichtet bleiben. Anderenfalls treten zusätzliche Lasten und eventuell Vibrationen auf, die die Lebensdauer des Produkts verringern. Das Problem bei einem herkömmlichen System aus Pumpe und Getriebemotor ist die zur Verbindung erforderliche Kupplung. Auch ein erfahrener Monteur benötigt einige Zeit, um die verschiedenen Komponenten mit Unterlegblechen auszurichten. Dieser Prozess fällt nicht nur bei der Erstinstallation an, sondern auch bei jeder Routinewartung. Seit es elektrisch angetriebene Pumpen gibt, bedeutet die Ausrichtung den größten Aufwand. Mit wachsendem Wettbewerb und immer weniger erfahrenen Facharbeitern geschieht es oft, dass der Betriebsverantwortliche bei der Wellenausrichtung unter Zeitdruck nur nach Augenmaß vorgeht und die Tatsache in Kauf nimmt, dass die Lebensdauer der Pumpe mit jeder Ungenauigkeit verringert wird.
Keine unerwarteten Stillstände mehr
Mit den neuen ausrichtungsfreien GNX-Pumpen kann das nicht mehr passieren. Blackmer® vereinfachte auch die Installation erheblich. Da die neue Konstruktion Plug & Play ermöglicht, wird für die Integration in die Kundenanlage kaum noch Zeit benötigt. Mit einem NORD SK 771.1-Getriebe, das direkt an eine selbstjustierende Hochleistungs-Flügelzellenpumpe angebaut ist, bieten die eigenständigen Aggregate maximale Förderraten von 325 l/min bzw. 587 l/min. Auch die größeren Blackmer®-Pumpen mit Baugrößen von 3 und 4 Zoll, die eine Leistung bis 37 kW und eine Förderrate bis 1.893 l/min erbringen, wurden entsprechend umgerüstet.
Innovative Lösungen, qualitativ hochwertige Produkte und ein hervorragender Kundenservice waren für Blackmer® entscheidende Argumente, die Geschäftsbeziehung mit NORD einzugehen. Weil die Idee sich als so erfolgreich erwies, setzt Blackmer® jetzt komplett auf Getriebe von NORD.
https://www.nord.com/cms/de/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp