News –
Hoch belastbare und langlebige Antriebe für die Metallindustrie NORD DRIVESYSTEMS auf der METEC 2015
NORD DRIVESYSTEMS liefert Antriebstechnik für nahezu alle Heavy-Duty-Anwendungen in der Metall- und Stahlindustrie. Getriebe, Motoren und Umrichter werden anforderungsgerecht projektiert und sind mit elektrischen, mechanischen und thermischen Optionen erhältlich.

Bargteheide, 2015-04-21
Kompakte unbelüftete Rollgangsmotoren sind in Ringrippen- oder Längsrippenausführung mit vollständiger Kapselung (IC410) verfügbar. Auf Grundlage langjähriger Branchenerfahrung realisiert NORD anwendungsspezifische Motorwicklungen und gewährleistet somit eine harte Drehmomentcharakteristik und hohe Anzugsmomente.
Die überaus robusten Rollgangsmotoren bewältigen langfristig und zuverlässig herausfordernde Belastungen wie hochfrequenten Reversierbetrieb. Stoß- und vibrationsabsorbierende Gussstahlgehäuse sowie verstärkte Lager und Wellen sorgen für eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Belüftete Motoren (IC411 oder IC416) und zahlreiche weitere Optionen stehen aus dem modularen Baukasten ebenfalls zur Verfügung. Zu den wichtigsten jüngeren NORD-Projekten in der Metallindustrie zählt neben mehreren Stahlwerken in Indien und den USA die Antriebsausstattung des größten Profilwalzwerks im Nahen Osten: In der Anlage im Königreich Bahrain werden allein an den Rollgängen über 600 NORD-Einheiten eingesetzt.
NORD DRIVESYSTEMS auf der METEC
9. Internationale Metallurgiefachmesse
Düsseldorf, 16.-20. Juni 2015
Halle 4, Stand C10