News –
Umrichter ULC-zertifiziert für kanadischen Markt
Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS bis zur Leistungsgröße 90 kW haben jetzt die UL-Zertifizierung für Kanada zusätzlich zur bereits bestehenden Zertifizierung für die USA erhalten.

Waunakee, WI, 2016-05-27
Dies ermöglicht eine noch effizientere Antriebsprojektierung für den nordamerikanischen Markt, denn das bisher für den Einsatz in Kanada notwendige Zusatznetzfilter kann ab sofort entfallen. Daraus resultieren mehrere Anwendervorteile: Kosteneinsparungen, verminderter Verdrahtungsaufwand, verringerter Platzbedarf sowie vereinfachte Projektierung. NORD bietet mit einer Umrichterbaureihe zur Schaltschrankmontage für Motorleistungen bis 160 kW sowie zwei dezentralen Baureihen bis 22 kW ein äußerst vielseitiges Antriebselektroniksortiment für alle Anwendungen und Branchen. Die intelligenten Regler bieten eine integrierte SPS, skalierbare Funktionalität und eine flexible Schnittstellenausstattung.