News –
APP und Bluetooth-Stick: NORD macht mobil
Antriebstechnik mobil handhaben – NORD DRIVESYSTEMS macht es mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT möglich. Anwender können dank der innovativen Lösungen flexibler und effizienter agieren, wodurch sich im Arbeitsalltag ein echter Mehrwert ergibt.

Bargteheide, 2019-03-11
Die App ermöglicht die Diagnose, Analyse, Parametrierung sowie das Monitoring von NORD-Antriebssystemen über ein mobiles Endgerät für den Serviceeinsatz. Für eine komfortable und intuitive Bedienung sorgen die Dashboard-basierte Visualisierung, der Schnellzugriff auf Parameter sowie ein Backup- und Recovery-Feature. Bei der Antriebsanalyse unterstützt eine individuell konfigurierbare Oszilloskop-Funktion. Eine Hilfefunktion, Video-Tutorials sowie die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit dem NORD-Support runden die App ab.
Der NORDAC ACCESS BT ist ein Bluetooth-Stick, der direkt am Frequenzumrichter eingesetzt wird – das gewährleistet einen praktischen mobilen Zugriff auf die Antriebsdaten bei gleichzeitiger voller Zugangskontrolle. Zur Sicherung von Parameter-Daten lässt sich der NORDAC ACCESS BT aber auch ohne die App nutzen: Anwender können einen Parametertransfer von einem Frequenzumrichter zu einem anderen über den Stick vornehmen. Auch der Parameter-Transfer zwischen einem Antrieb und einem PC ist möglich.
Die NORDCON APP und der NORDAC ACCESS BT sind nach dem Feldtest für die gesamte NORD-Antriebselektronik verfügbar und können somit sowohl an den dezentralen Frequenzumrichtern als auch bei Schaltschranklösungen und an Optionsbaugruppen eingesetzt werden.