News –
TCO-Berechnungen von NORD decken Einsparpotenziale auf
Dank des Booms im Online-Handel müssen Versanddienstleister ihre Kapazitäten erhöhen und gleichzeitig die Prozesse effizienter gestalten. Eine Schlüsselfunktion nehmen dabei die Paketverteilzentren ein, die die gewaltigen Sendungsmengen in Rekordzeit sortieren und vollautomatisch zur Weiterleitung an regionale Zustellpunkte vorbereiten.

Bargteheide, 2021-01-13
Ein großer Anteil der Energiekosten in Paketverteilzentren entfällt auf die Antriebstechnik. Der Energieverbrauch bietet daher den größten Hebel zur Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Mit modernisierten Frachtzentren können Paketdienstleister die zunehmende Zahl an Sendungen besser bewältigen. Wichtig sind vor allem drei Punkte: eine hohe Betriebssicherheit mit minimalen Stillstandzeiten, niedrige Gesamtbetriebskosten sowie ein geringer Wartungsaufwand. Die Anlage sollte daher mit energiesparender, zuverlässiger und servicefreundlicher Antriebstechnik ausgestattet werden. Individuelle TCO-Berechnungen von NORD DRIVESYSTEMS können ungeahnte Effizienzpotenziale heben. Existiert eine bestehende Anlage, werden die tatsächlichen Belastungen gemessen und in Relation zur installierten Leistung gesetzt. So kommen Kostentreiber schnell ans Licht. Eine besondere Rolle spielen dabei die Themen Energieeffizienz und Variantenreduzierung. NORD DRIVESYSTEMS verfügt über das entsprechende Know-how, langjährige Erfahrung und maßgeschneiderte Produkte wie die neuen und besonders effizienten IE5+ Synchronmotoren zur Optimierung bestehender Paketverteilzentren.