News –
NEUE ANTRIEBSLÖSUNGEN VON NORD DRIVESYSTEMS AUF DER SPS
Ein Highlight auf der sps 2019 in Nürnberg von NORD DRIVESYSTEMS waren neue Elektromotoren. Die Besucher informierten sich sowohl über den neuen IE5+ Synchronmotor mit deutlich höherer Energieeffizienz, als auch über die in zahlreichen Details optimierten IE3-Asynchronmotoren.

Bargteheide, 2020-01-09
Der energieeffiziente Permanentmagnet-Synchronmotor der neusten Generation reduziert die Verluste im Vergleich mit der aktuellen IE4-Baureihe noch einmal deutlich. Der unbelüftete Glattmotor erreicht seinen hohen Wirkungsgrad, der teilweise deutlich oberhalb der Effizienzklasse IE5 liegt, über einen breiten Drehmomentbereich und ist damit optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich geeignet. Der kompakte IE5+ Motor bietet eine hohe Leistungsdichte bei geringem Bauraum und wird zuerst in einer Baugröße für den Leistungsbereich von 0,25 bis 1,1 kW auf den Markt kommen.
Die bewährten IE3-Asynchronmotoren hat NORD in zahlreichen Details hinsichtlich Funktion, Montage und Betrieb der Elektromotoren weiter verbessert, die elektrischen Daten und die mechanischen Abmessungen hingegen sind unverändert. So können die neuen IE3-Asynchronmotoren nahtlos ohne Anpassungen in jeder bestehenden Anwendung mit NORD-IE3-Motoren genutzt werden.