News –
Standorterweiterung bei NORD in Bargteheide
Am 20. November 2019 feierte NORD DRIVESYSTEMS mit dem Stützenfest einen wichtigen Meilenstein bei der Errichtung eines neuen automatischen Kleinteilelagers für das Werk 11, das die Zukunftsfähigkeit von Getriebebau Nord weiter ausbauen soll. Jetzt wo die Stützen des Neubaus stehen, geht es mit dem weiteren Wachstum des Standortes sichtbar voran.

Bargteheide, 2019-12-12
Die Zentrale von NORD DRIVESYSTEMS mit Technologie- und Logistikzentrum, Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, Montage und Verwaltung befindet sich seit der Unternehmensgründung 1965 im steten Wachstum. Insbesondere die Logistikinfrastruktur wird regelmäßig dem international wachsenden Geschäft angepasst. Der aktuelle Neubau des Werkes 11 auf dem Gelände des NORD-Hauptsitzes in Bargteheide wird als automatisches Kleinteilelager von der KNAPP AG errichtet und mit einer Kapazität von 72.000 Tablarplätzen sowie bis zu 4.500 Palettenplätzen als Schmalganglager ausgestattet. Wareneingang und Versand werden mit sieben zusätzlichen neuen Be- und Entladerampen ihre Kapazitäten erweitern. Zudem wird Werk 11 die Teileverpackung beheimaten, die dann auf ausreichend großer Fläche die weltweite Teilversorgung gewährleisten kann. Durch den Neubau werden weitere Kapazitäten in der Logistik geschaffen, die neben der Entlastung des Hochregallagers und der bestehenden Lagerflächen auch die Steuerungsmöglichkeiten der Supply Chain weiter verbessern werden.