News –
Wir begrüßen unseren neuen Azubi-Jahrgang
NORD DRIVESYSTEMS bildet jedes Jahr neue Mitarbeiter aus. Auch das außergewöhnliche Jahr 2020 macht da keine Ausnahme, so dass zum September acht duale Studenten und neun Auszubildende eingestellt werden konnten. Die neuen Kolleginnen und Kollegen erwarten spannende Herausforderungen, internationale Perspektiven sowie jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten.

Bargteheide, 2020-10-20
Die intensive Einarbeitung des neuen Jahrgangs erfolgte dieses Mal in zwei Einführungswochen, in der die zukünftigen Mitglieder der NORD-Familie einen ersten Einblick in die NORD-Produkt- und Arbeitswelt sowie den nötigen Überblick über den weitläufigen Unternehmensstandort erhielten. Hinzu kamen ein grundlegende IT-Schulung und Kennenlernspiele. Den krönenden Abschluss der Einführungswochen bildete eine Fahrt nach Malente zum gegenseitigen Kennenlernen mit gemeinsamen Outdooraktivitäten und einer Kick-off-Veranstaltung mit drei Ausbildern. In der dritten Woche starten die neuen Mitarbeiter dann gut vorbereitet direkt in ihrer jeweiligen Ausbildungsabteilung. Jedem Azubi wird als Unterstützung ein Auszubildender aus einem höheren Lehrjahr als Pate zur Seite gestellt. Dieser Pate und natürlich auch die Personalabteilung und die Ausbildungsverantwortlichen in den Abteilungen stehen den Azubis bei jeglichen Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Jedes Jahr spannende Ausbildungsplätze
NORD DRIVESYSTEMS investiert regelmäßig in die Ausbildung neuer Talente und bietet jede Menge Einstiegsmöglichen im kaufmännischen, gewerblichen oder technischen Bereich. Typische Ausbildungsberufe bei NORD sind: Industriekaufmann (gn), Technischer Produktdesigner (gn), Mechatroniker (gn), Fachinformatiker für Systemintegration (gn) und Industriemechaniker (gn). Wer sich für einen dualen Studiengang mit besten Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen entscheidet, hat die Wahl zwischen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Angewandter Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik. Für Interessierte bieten die Bargteheider unter anderem Werksführungen für Schulklassen an und sind regelmäßig auf Ausbildungsmessen unterwegs.
NORD heißt alle neuen Azubis und dualen Studenten herzlichen willkommen und wünscht ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Ausbildung.