News –
NORD nutzt umweltschonende High-Solid-Lacke
Optimale Beschichtungen und Lackierungen schützen die Oberflächen der NORD-Antriebssysteme und sorgen für ein ästhetisches und einheitliches Erscheinungsbild der Anlage und des Unternehmens. NORD verwendet High-Solid-Lacke der neusten Generation und senkt dadurch die Lösungsmittelemissionen bei der Lackierung deutlich unter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte. Diese Lackierungen bekommen neue Bezeichnungen bei unveränderten technischen Eigenschaften.

Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS bietet eine große Auswahl an umweltschonenden Lackierungen , um den optimalen Oberflächenschutz für Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen zu bieten. High-Solid-Lacke besitzen einen hohen Feststoffanteil von bis zu 80 %. Mit ihrem niedrigen Lösemittelgehalt von nur ca. 20 % belasten sie die Umwelt in deutlich geringerem Maße als andere Lacke. Die von uns verwendeten High-Solid-Lacke vereinigen dabei die Emissionsvorteile von Hydrolacken mit der Funktionalität lösemittelhaltiger Beschichtungsmaterialien. Darüber hinaus erlaubt der geringere Lösemittelanteil sehr kurze Trocknungszeiten in der Produktion, ein entscheidender Vorteil gegenüber wasserbasierten Lacksystemen. Die Untergründe von wasserbasierten Lacksystemen müssen vor dem Lackieren zudem mit Lösemitteln gereinigt und entfettet werden.
Die Auswahl des passenden Beschichtungssystems richtet sich nach den Umgebungs- und Einsatzbedingungen am Aufstellort der NORD-Antriebslösungen. Die Bezeichnung der Beschichtungsklassen im NORD-Oberflächenschutz ändert sich zukünftig, die Eigenschaften und die Qualität der jeweiligen Beschichtungsklassen bleiben jedoch unverändert. Die neuen Oberflächenklassen C2 bis C5 lehnen sich an die Klassifizierung der Umgebungsbedingungen nach DIN EN ISO 12944-2 an. Die Beschichtung Basic/Basic+ für Antriebe in Innenaufstellung entspricht Klasse C2 (ehemals F2). Dann steigern sich Schichtdicke und Anzahl der Lackschichten ausgehend von der Beschichtung NORD Severe Duty 2/2+, Klasse C2 (ehemals F3.0) für geschützte Außenaufstellung bis hin zu NORD Severe Duty 5/5+, Klasse C5 (ehemals F3.3) für Außenaufstellung in Stadt- und Industrieatmosphäre mit hoher Belastung. Das Schema der Beschichtungsarten ist in der Broschüre „Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen“ übersichtlich und detailliert dargestellt.