Der neue Frequenzumrichter SK 540E

Die neueste Evolutionsstufe der NORD Frequenzumrichter Baureihe SK 500E. Der flexible Baukasten für Automatisierer.

Flexibel

  • Zusätzliche universelle Geberschnittstelle zur Adaption von SSI, BISS Interface, Hiperface, ENDAT 2.1, SIN/COS 1Vss, CANOPEN und Inkrementalgeber HTL, TTL

Intelligent

  • Integrierte PLC Funktionalität zur Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben oder Technologiefunktionen

Offen

  • Betrieb von Asynchronmotoren
  • „Open-Loop“- und „Closed-Loop“-Betrieb von PM-Synchronmotoren

FEATURES: SK 540E / SK 545E integrierte PLC - Funktionalität und Universal-Geber-Interface

BAUGRÖßEN 1 - 4 (0,25 - 7,5 kW):

  • SK 500E Basisausstattung
  • „Sicherer Halt“ (STO) nach EN ISO 13849-1 Kat. 4
  • Performance Level e EN 61508 SIL3
  • CANopen on board
  • Inkrementalgeber-Eingang (TTL)
  • Positioniersteuerung POSICON
  • Zusätzliche Anschlüsse für Steuersignale
  • Integrierte PLC-Funktionalität
  • Universal-Geber-Interface
  • Potentialgetrennter PTC-Eingang