Frequenzumrichter
Leistungsfähige, kompakte Frequenzumrichter
NORD ELECTRONIC DRIVESYSTEMS entwickelt und produziert seit 1984 elektronische Antriebstechnik im eigenen Werk in Aurich, Deutschland. Mit unserem umfangreichem Know-how und großer Produktionskapazität bieten wir unseren Kunden optimale Qualität und kurze Lieferzeiten für Frequenzumrichter und Motorstarter im Rahmen eines umfangreichen Produktbaukastens von Antriebskomponenten.
Wofür gibt es Frequenzumrichter?
Elektromotoren werden seit dem 19. Jahrhundert für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt, eine wichtige Eigenschaft erhielten sie aber erst mit dem Aufkommen der ersten Frequenzumrichter in den späten 1960er Jahren: eine flexible Regelung der Drehzahl.
Wird ein elektrischer Getriebemotor mit einer konstanten Wechselspannung betrieben (meist 1phasig 230 Volt / 3phasig 400 Volt mit einer Frequenz von 50 Hz), so ist seine Drehzahl dadurch festgelegt. Veränderliche Drehzahlen, um zum Beispiel den Volumenstrom einer Pumpe zu variieren oder einen Antrieb gezielt langsam anlaufen zu lassen, sind damit nicht möglich.
Der Frequenzumrichter wird zwischen dem Versorgungsnetz und dem Motor geschaltet. Die Wechselspannung des Netzes wird mittels Elektronik (Gleichrichter) im Frequenzumrichter in eine hohe Gleichspannung gleichgerichtet. Aus dieser Gleichspannung kann dann mittels elektronischer Schaltkreise (Wechselrichter) eine beliebige Ausgangspannung generiert werden.
Der Frequenzumrichter verändert mithilfe dieser elektronischen Schaltkreise flexibel Spannung und Frequenz am Motoranschluss, so dass die Drehzahl und damit die Geschwindigkeit des Elektromotors variabel geregelt werden kann.Moderne Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS können das so vollendet, dass ein Drehstrommotor vergleichbar präzise angesteuert werden kann, wie ein Servomotor – vom Stillstand bis zur vollen Drehzahl sowie links und rechts ohne, dass der Elektromotor umgepolt werden müsste.
Umrichter von NORD bringen viele weitere intelligente Funktionen und eine eigene PLC mit sich und überwachen elektronisch viele Zustandsparameter des Antriebes. Damit sind sie zu intelligenten Steuerungseinheiten für Elektroantriebe in allen Industriebranchen und der Logistik geworden: Antriebe für Lüfter, Gebläse, Pumpen, Kräne, Förderbänder, Produktionsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Mischer, Rührwerke sowie Intralogistikanlagen für Versand, Transport und Verkehr. Frequenzumrichter sind eine wichtige Voraussetzung für optimierte, automatisierte und energieeffiziente Fertigungsprozesse.
Welche Arten von Frequenzumrichtern liefert NORD?
NORD DRIVESYSTEMS bietet Ihnen mit der Gerätereihe NORDAC PRO klassische Schaltschrank-Umrichter , die zentral in einem geschlossenen Schaltschrank untergebracht werden. Der abgedeckte Leistungsbereich reicht bis 160 kW. Somit können kleine und große Getriebemotoren in zentralisierten Anlagendesigns zum Einsatz kommen. Soll die gesamte Steuerungstechnik einer Anlage von einem zentralen Ort wie einer Schaltwarte aus überwacht werden, sind diese Frequenzumrichter eine optimale Lösung.
Parallel dazu wird dezentrale Antriebstechnik immer beliebter, die direkt am jeweiligen Antrieb oder aufgrund der Platzverhältnisse für bessere Zugänglichkeit in der unmittelbaren Nähe des Antriebes platziert wird. Der NORDAC FLEX bietet sich bei weitläufigen Anlagendesigns mit einer hohen Anzahl von Antrieben und langen Verkabelungswegen an. Das ist zum Beispiel bei Lager- und Logistikinstallationen oder komplexen Produktionsanlagen der Fall.Dezentrale Antriebstechnik eignet sich auch, um Sensorik und Aktorik im Feld direkt zu bedienen.
Für Einsatzszenarien, bei denen eine hohe Kombinatorik an Anschluss- und Erweiterungsoptionen am Frequenzumrichter sowie die Nutzung von zusätzlicher Peripherie wie Drehgebern, Sensoren oder Aktoren, gebraucht werden, sind unsere NORDAC LINK Motorstarter SK 155E und der NORDAC LINK Frequenzumrichter SK 250E die richtige Wahl dank der optimierten Anschlussanordnung für die antriebsnahe Montage direkt im Anlagenfeld.